メカニカル部品技術窓口
ステージなどの高さを調整するスペーサ。【特長】・単体、あるいは組み合わせて1mm刻みでの高さ調整が可能...
詳細を確認
SS-6011-1

SS-6011-2

SS-6011-3

SS-6011-4

SS-6011-5

SS-6011-6

SS-6011-t

SS-9011-1

SS-9011-2

SS-9011-3

SS-9011-4

SS-9011-5

SS-9011-6

SS-9011-t

SS-6011-2
| 型番 | 製品名 | サイズ | 厚さ | 質量 | 主要材質/表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-6011-1 | 高さ調整スペーサ 1t | 60mm×60mm | 1mm | 0.01kg | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
| SS-6011-2 | 高さ調整スペーサ 5t | 5mm | 0.05kg | ||
| SS-6011-3 | 高さ調整スペーサ 10t | 10mm | 0.09kg | ||
| SS-6011-4 | 高さ調整スペーサ 10t | 10mm | 0.09kg | ||
| SS-6011-5 | 高さ調整スペーサ 20t | 20mm | 0.19kg | ||
| SS-6011-6 | 高さ調整スペーサ 20t | 20mm | 0.19kg | ||
| SS-9011-1 | 高さ調整スペーサ 1t | 90mm×90mm | 1mm | 0.02kg | |
| SS-9011-2 | 高さ調整スペーサ 5t | 5mm | 0.11kg | ||
| SS-9011-3 | 高さ調整スペーサ 10t | 10mm | 0.22kg | ||
| SS-9011-4 | 高さ調整スペーサ 10t | 10mm | 0.22kg | ||
| SS-9011-5 | 高さ調整スペーサ 20t | 20mm | 0.43kg | ||
| SS-9011-6 | 高さ調整スペーサ 20t | 20mm | 0.43kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,274円 ( 4,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,427円 ( 4,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,494円 ( 4,943円 ) | 4日目 |
4,427円 ( 4,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,494円 ( 4,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,413円 ( 3,754円 ) | 4日目 |
4,113円 ( 4,524円 ) | 4日目 |
5,449円 ( 5,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,923円 ( 5,415円 ) | 4日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 4日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 4日目 |
ステージなどの高さを調整するスペーサ。
【特長】
・単体、あるいは組み合わせて1mm刻みでの高さ調整が可能。
・10mm厚と20mm厚は複数枚組み合わせ時容易に固定できるように、固定位置が異なるものを用意。
・50mm以上の厚さが必要な場合は、100mmまで厚さ指定が可能。
・必要な厚さをご指定ください(例)60×60mmのサイズで厚さ80mmが必要な場合はSS-6011-80となる。

中央精機
ハイグレードXステージ(手動ステージ)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。送り方式は送りねじ、標準マイクロ、ファインピッチマイクロがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。


中央精機
X軸フィックスステージ(手動ステージ)
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージ用アクセサリ ブレッドボード
5
駿河精機
アダプタプレート(A49/A91)
4.7通常価格(税別):1,760円~

ミスミ
ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート
0通常価格(税別):4,340円~

駿河精機
アダプタプレート(A49/B05/B06)
0通常価格(税別):1,890円~

中央精機
Zブラケット(ステージ用アクセサリ)
0通常価格(税別):5,018円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~