メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長作動ステージ用スペーサ SS-613

型番:

SS-613
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-613の仕様・寸法情報

種類
ベースプレート
サイズ(mm)
60X60
主要材質/表面処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
対応
長作動ステージ用
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

長作動ステージ用スペーサ SS-613 外形図

製品仕様

長作動ステージ用スペーサ:関連画像
  • 種別:スペーサ、アダプタ
  • 主要材質:アルミ合金
  • 表面処理:黒アルマイト梨地
  • サイズ:60×60mm
  • 質量:0.08kg

型番リスト

表示件数
型番
SS-613
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,304
( 4,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

長作動ステージに手動ステージを組み合わせるための専用スペーサ。
【特長】
・ステージ面にある32mmのM3タップ穴を利用し、スペーサの50mmのM4タップ穴でステージを固定。
【用途】
・長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60×60mm、φ60mm以上の手動ステージを取り付ける。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 長作動ステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    長作動ステージ(手動ステージ)

    長作動ステージ用スペーサを、長作動ステージ LS-414●●●●の上面に取り付けると、□50mm M4タップ穴を利用してステージ面が60mm×60mm、φ90mm以上のステージを取り付けることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長作動ステージ用スペーサ SS-613の型番SS-613のページです。 型番SS-613に関する仕様情報を記載しております。
長作動ステージ用スペーサ SS-613のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長作動ステージ用スペーサ SS-613
ラックピニオンステージ用スペーサ
傾斜ステージ用下面スペーサ
ステージ用スペーサ SS-101・SS-901
スペーサ(ステージ用アクセサリ)
アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格4,3044,4275,042 -4,313 -3,282 -3,282 -
通常出荷日4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレート
サイズ(mm)60X6060X60----
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地アルミ合金/黒アルマイト梨地アルミ合金/白アルマイト梨地アルミ合金/黒アルマイト梨地アルミ合金/黒アルマイト梨地アルミ合金/黒アルマイト梨地
対応長作動ステージ用ラックピニオンステージ用傾斜ステージ用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング