17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

通常単価(税別)
9,41331,563
税込単価
10,35434,719
通常出荷日:11日目

標準付属品のアルミプレート。【特長】・3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。・MSS-Aシリ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通) 外形図1

MSS-50A-AL

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通) 外形図2

MSS-50WA-AL

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通) 外形図3

MSS-100A-AL

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通) 外形図4

MSS-150A-AL

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通) 外形図5

MSS-200A-AL

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通) 外形図6

MSS-300A-AL

製品仕様

アルミプレートの商品イメージ

規格表

型番A(mm)B(mm)C(mm)
MSS-50A-AL1001105
MSS-50WA-AL1001605
MSS-100A-AL1401405
MSS-150A-AL1902105
MSS-200A-AL2502705
MSS-300A-AL3453705

型番リスト

表示件数

外形寸法

対応

RoHS?最小発注数量
100(A)×110(B)×5(C)
MSS-50C用
10
1個
100(A)×160(B)×5(C)
MSS-50WC用
10
1個
140(A)×140(B)×5(C)
MSS-100C用
10
1個
190(A)×210(B)×5(C)
MSS-150C用
10
1個
250(A)×270(B)×5(C)
MSS-200C用
10
1個
345(A)×370(B)×5(C)
MSS-300C用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,413
( 10,354 )
11日目
11,725
( 12,898 )
11日目
12,898
( 14,188 )
11日目
13,527
( 14,880 )
11日目
18,036
( 19,840 )
11日目
31,563
( 34,719 )
11日目

詳細情報

基本情報

標準付属品のアルミプレート。
【特長】
・3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
・MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。
・お客様のワークに合わせて追加工も別途承ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)
ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2
ステージ側切り離しケーブル 3m
【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル
メーカー中央精機中央精機駿河精機中央精機中央精機ミスミ
通常価格9,413-9,975 -5,0003,0479,3662,000
通常出荷日11日目16日目〜4日目9日目9日目5日目
種類自動ステージ関連部品自動ステージ関連部品制御機器関連部品ケーブルケーブルケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング