17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ウェハホルダ

通常単価(税別)
38,69467,632
税込単価
42,56374,395
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。・3点の調整ねじが付いており、平行調整...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ウェハホルダ 外形図1

MSS-100A-4WH

ウェハホルダ 外形図2

MSS-150A-4WH

ウェハホルダ 外形図3

MSS-150A-6WH

ウェハホルダ 外形図4

MSS-200A-4WH

ウェハホルダ 外形図5

MSS-200A-6WH

ウェハホルダ 外形図6

MSS-200A-8WH

ウェハホルダ 外形図7

MSS-300A-30WH

製品仕様

ウェハホルダの商品イメージ

規格表

MSS-100A-4WH/MSS-150A-4WH/MSS-200A-4WH/MSS-200A-8WH/MSS-300A-30WH

型番A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)H(mm)J(mm)K(mm)
MSS-100A-4WH1401407013.58.511010177.20.50.5
MSS-150A-4WH1902108213.58.511010177.20.50.5
MSS-200A-4WH25027011513.58.511010177.20.50.5
MSS-200A-8WH25027011513.58.52202011510.50.5
MSS-300A-30WH34537015813.58.53103012010.50.5

MSS-150A-6WH/MSS-200A-6WH

型番A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)H(mm)I(mm)J(mm)K(mm)L(mm)
MSS-150A-6WH1902108213.58.51601511261010.50.50.5
MSS-200A-6WH25027011513.58.51601511261010.50.50.5

型番リスト

表示件数

対応

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3,4インチ用
140X140
-
1個
3,4インチ用
190X210
10
1個
4,5,6インチ用
190X210
10
1個
3,4インチ用
250X270
10
1個
4,5,6インチ用
250X270
10
1個
6,8インチ用
250X270
10
1個
8インチ,300mm用
345X370
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,694
( 42,563 )
19日目
38,777
( 42,655 )
19日目
40,579
( 44,637 )
19日目
43,285
( 47,614 )
19日目
45,089
( 49,598 )
19日目
52,274
( 57,501 )
18日目
67,632
( 74,395 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。
・3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能。
・MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハホルダ
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
外部制御用ケーブル
DC24V系入力ドライバ用ケーブル
クロスLANケーブル(2m)
メガトルクモータ用付属品セット
メーカー中央精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機NSK
通常価格38,694-5,0001,417 -2,0472,26910,520
通常出荷日18日目〜19日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目6日目
種類自動ステージ関連部品制御機器関連部品ケーブルケーブルケーブル制御機器関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング