メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

QT専用ACアダプタ

型番:

QT-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

QT-ACの仕様・寸法情報

種類
制御機器関連部品
外形寸法
W53XD115XH38(突起部含まず)

商品情報

QT専用ACアダプタの詳細

QT-AC 商品イメージ

QT-AC 商品イメージ

製品仕様

  • 種類:コントローラオプション
  • 入力電源:AC90~240V 50/60Hz
  • 周囲温度/湿度:10~40℃/20~80%(非結露)
  • 外形寸法:W53mm×D115mm×H38mm(突起部含まず)

QT専用ACアダプタの寸法

(単位:mm)

QT-AC 寸法図

QT-AC 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
QT-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,390
( 15,829 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QT専用ACアダプタの型番QT-ACのページです。 型番QT-ACに関する仕様情報を記載しております。
QT専用ACアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の機器への使用は。
A
動作確認、保証はしていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QT専用ACアダプタ
QT用非常停止スイッチ QT-AES
アイソレーションインターフェース QT-AT
電磁ブレーキボックス
【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機ミスミ駿河精機
通常価格14,39013,52760,43236,0711,550 -5,000
通常出荷日4日目3日目3日目3日目5日目4日目
種類制御機器関連部品コントローラ・ドライバ制御機器関連部品制御機器関連部品ケーブル制御機器関連部品
外形寸法W53XD115XH38(突起部含まず)W68XD75XH105.5(突起部含まず)W165XD115XH30(突起部含まず)W70XD80XH55(突起部含まず)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング