メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クロスLANケーブル(2m)

通常単価(税別)
2,269
税込単価
2,496
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

イーサネット通信用のクロスLANケーブル(2m)。【特長】・規格に準じた一般的な仕様。【用途】・2軸と...

詳細を確認

型番:

ACB-LANX-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACB-LANX-2の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
ケーブル長(m)
2
ケーブル種別
クロスLANケーブル
-
-

商品情報

クロスLANケーブル(2m)の詳細

ACB-LANX-2 商品イメージ

ACB-LANX-2 商品イメージ

製品仕様

  • ケーブル種別:インターフェースケーブル
  • ケーブル長:2m

注意・禁止事項

  • ※ 写真はイメージです。
  • ※ 線色などが異なる場合があります。予めご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
ACB-LANX-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269
( 2,496 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イーサネット通信用のクロスLANケーブル(2m)。
【特長】
・規格に準じた一般的な仕様。
【用途】
・2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスLANケーブル(2m)の型番ACB-LANX-2のページです。 型番ACB-LANX-2に関する仕様情報を記載しております。
クロスLANケーブル(2m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスLANケーブル(2m)
USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2
ステージ側切り離しケーブル 3m
接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル
外部制御用ケーブル
【自動】自動ステージ用ケーブル
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機ミスミ
通常価格2,2693,0479,36610,0791,417 -6,700 -
通常出荷日在庫品1日目9日目9日目4日目在庫品1日目〜5日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
ケーブル長(m)21.83---
ケーブル種別クロスLANケーブルUSBケーブル切り離しケーブル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング