メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ケーブル仕様:16芯シールド線(0.2mm2)黒 1.5m/3m


ケーブル仕様:12芯シールド線(0.2mm2)黒 1.5m/3m


ケーブル仕様:12芯シールド線(0.08mm2)黒 2m

ケーブル仕様:ツイストペア7Pシールド線 (0.2mm2) 黒 3m
曲げ半径:
●固定時 34mm以上推奨
●可動時 64mm以上推奨

ケーブル仕様:ツイストペア6Pシールド線 (0.2mm2) 黒 3m
曲げ半径:
●固定時 48mm以上推奨
●可動時 48mm以上推奨
| 型番 | 製品名 | ケーブル長 | コントローラ/ドライバ側 コネクタ | 自動ステージ側 コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| ACB-STD2 | 接続ケーブル 1.5m | 1.5m | D-sub15ピン オス | D-sub15ピン メス |
| ACB-STD3 | 接続ケーブル 3m | 3m | D-sub15ピン オス | D-sub15ピン メス |
| ACB-STM2 | 接続ケーブル 1.5m | 1.5m | D-sub15ピン オス | 丸12ピン メス |
| ACB-STM3 | 接続ケーブル 3m | 3m | D-sub15ピン オス | 丸12ピン メス |
| ACB-STS2 | 接続ケーブル 2m | 2m | D-sub15ピン メス | 丸12ピン メス |
| ARC-STD3 | 接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) | 3m | D-sub15ピン オス | D-sub15ピン メス |
| ARC-STD-D3 | ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) | 3m | D-sub15ピン オス | D-sub15ピン メス |
| ARC-STM3 | 接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) | 3m | 切り離し | 丸12ピン メス |
| ARC-STM-D3 | ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) | 3m | 切り離し | 丸12ピン メス |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~