メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アナログジョイスティック

型番:

QT-AJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QT-AJの仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
制御軸
2軸,3軸
外形寸法
W110mm×D170mm×H45mm(ただし突起部含まず)
-
-

商品情報

アナログジョイスティックの詳細

アナログジョイスティック QT-AJ 商品イメージ

アナログジョイスティック QT-AJ 商品イメージ

製品仕様

  • 制御軸数:2軸
  • 種類:コントローラオプション
  • 入力電源:適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
  • 周囲温度/湿度:10~40℃/20~80%(非結露)
  • 外形寸法:W110mm×D170mm×H45mm(ただし突起部含まず)
  • 質量:0.9kg
  • 機能スイッチ:ジョイスティック
  • 機能:ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ、ステップ移動モード切替、速度テーブル選択
  • ケーブル長:約1.5m
  • 適合機種:QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35

アナログジョイスティックの寸法

(単位:mm)

QT-AJ 寸法図

QT-AJ 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
QT-AJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,210
( 119,031 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・QT-AJは2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。
・ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログジョイスティックの型番QT-AJのページです。 型番QT-AJに関する仕様情報を記載しております。
アナログジョイスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QQT-AJの電源は。
A
接続したQT-Aシリーズコントローラドライバから供給されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログジョイスティック
3軸操作ボックス
オートマイクロコントローラ4軸用
操作ボックス QT-AK
メガトルクモータ用ハンディターミナル
オートマイクロ
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機NSK中央精機
通常価格108,21063,12470,28839,00064,96831,375 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目4日目4日目〜
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ
制御軸2軸,3軸3軸4軸2軸--
外形寸法W110mm×D170mm×H45mm(ただし突起部含まず)W105mm×D155mm×H27mm(ただし突起部含まず)W180mm×D125mm×H70mm(ただし突起部含まず)W85mm×D135mm×H25mm(ただし突起部含まず)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング