メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3軸操作ボックス

型番:

QT-AK3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

QT-AK3の仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
制御軸
3軸
外形寸法
W105mm×D155mm×H27mm(ただし突起部含まず)
-
-

商品情報

3軸操作ボックスの詳細

QT-AK3 商品イメージ

QT-AK3 商品イメージ

製品仕様

  • 制御軸数:3軸
  • 種類:コントローラオプション
  • 入力電源:適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
  • 周囲温度/湿度:10~40℃/20~80%(非結露)
  • 外形寸法:W105mm×D155mm×H27mm(ただし突起部含まず)
  • 質量:0.7kg
  • 表示部:反射型液晶
  • 機能スイッチ:キースイッチ
  • 機能:ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
  • ケーブル長:約1.5m
  • 適合機種:QT-ADM3、QT-ADM3-35

3軸操作ボックスの寸法

(単位:mm)

QT-AK3 寸法図

QT-AK3 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
QT-AK3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,124
( 69,436 )
3日目

詳細情報

基本情報

QT-Aシリーズコントローラドライバ用の3軸操作ボックス。
【特長】
・キースイッチタイプ。
【用途】
・QT-Aシリーズコントローラドライバの手動(キースイッチ)操作。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3軸操作ボックスの型番QT-AK3のページです。 型番QT-AK3に関する仕様情報を記載しております。
3軸操作ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QQT-AK3の電源は。
A
接続したQT-Aシリーズコントローラドライバから供給されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3軸操作ボックス
操作ボックス QT-AK
オートマイクロコントローラ4軸用
アナログジョイスティック
メガトルクモータ用ハンディターミナル
オートマイクロ
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機NSK中央精機
通常価格63,12439,00070,288108,21064,96831,375 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目4日目4日目〜
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ
制御軸3軸2軸4軸2軸,3軸--
外形寸法W105mm×D155mm×H27mm(ただし突起部含まず)W85mm×D135mm×H25mm(ただし突起部含まず)W180mm×D125mm×H70mm(ただし突起部含まず)W110mm×D170mm×H45mm(ただし突起部含まず)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング