メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オートマイクロコントローラ4軸用

通常単価(税別)
70,288
税込単価
77,317
通常出荷日:4日目

オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。【特長】・オートマイク...

詳細を確認

型番:

AMC-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AMC-4の仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
制御軸
4軸
外形寸法
W180mm×D125mm×H70mm(ただし突起部含まず)
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

オートマイクロコントローラ4軸用:関連画像

製品仕様

オートマイクロコントローラ4軸用:関連画像
  • 制御軸:4軸
  • 外形寸法:W180mm×D125mm×H70mm(ただし突起部含まず)
  • 質量:0.6㎏

型番リスト

表示件数
型番
AMC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,288
( 77,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。
【特長】
・オートマイクロを駆動するための専用コントローラです。
・それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。
・リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。
・TTL信号により外部制御の送りが可能です。
【用途】
・オートマイクロの駆動に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • オートマイクロ 画像

    中央精機

    オートマイクロ

    オートマイクロコントローラ4軸用を使用することで、1軸づつ切り替えて駆動することが可能な電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクト。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマイクロコントローラ4軸用の型番AMC-4のページです。 型番AMC-4に関する仕様情報を記載しております。
オートマイクロコントローラ4軸用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通信インターフェースは装備されていますか。
A
通信インターフェース(RS-232Cなど)は装備されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマイクロコントローラ4軸用
3軸操作ボックス
操作ボックス QT-AK
アナログジョイスティック
メガトルクモータ用ハンディターミナル
オートマイクロ
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機NSK中央精機
通常価格70,28863,12439,000108,21062,45531,375 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目4日目〜
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ
制御軸4軸3軸2軸2軸,3軸--
外形寸法W180mm×D125mm×H70mm(ただし突起部含まず)W105mm×D155mm×H27mm(ただし突起部含まず)W85mm×D135mm×H25mm(ただし突起部含まず)W110mm×D170mm×H45mm(ただし突起部含まず)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング