メカニカル部品技術窓口
【特長】・40×40mm、60×60mmの2種類のサイズを用意しています。・クランプレスの、位置調整後...
詳細を確認


移動方向:XY軸2方向
ステージ面:40×40mm
クランプ方式:なし(自然ロック式※)
移動機構/送り方式:送りねじP=0.7mm
移動量:±3.5mm
移動量/ツマミ1回転:約0.7mm
移動ガイド:すり合わせ
耐荷重:24.5N(2.5kgf)
質量:0.08kg
主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

移動方向:XY軸2方向
ステージ面:60×60mm
クランプ方式:なし(自然ロック式※)
移動機構/送り方式:送りねじP=0.7mm
移動量:±5.5mm
移動量/ツマミ1回転:約0.7mm
移動ガイド:すり合わせ
耐荷重:24.5N(2.5kgf)
質量:0.16kg
主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,899円 ( 52,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 6日目 |
【特長】
・40×40mm、60×60mmの2種類のサイズを用意しています。
・クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
・特殊機構により、バックラッシを防止しています。
・位置調整は、六角レンチを使用します。
・常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
・スペーサほどの薄さ(8 mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
・送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を実現しており、特に狭小部への設置に有効です。
・水平設置だけではなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
【用途】
・監視カメラなど一度位置を決めた後動かさない使用に最適です。
・従来品より薄くできているのでちょっとした隙間に使用可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
0通常価格(税別):13,010円~