メカニカル部品技術窓口
クランプレスの、位置調整後に動かない薄型X軸のフィックスステージ。【特長】・特殊機構により、バックラッ...
詳細を確認


LS-T4052FX

LS-T6052FX
| 型番 | LS-T4052FX | LS-T6052FX |
|---|---|---|
| 移動方向 | X軸1方向 | |
| ステージ面 | 40×40mm | 60×60mm |
| ステージ高さ | 8mm | |
| クランプ方式 | クランプレス | |
| 送り方式 | 送りねじ P=0.7mm | |
| 移動量 | ±3.5mm | ±5.5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.7mm | |
| 移動ガイド | すり合わせ | |
| 平行度 | 0.1mm | |
| 耐荷重 | 24.5N(2.5kgf) | |
| 質量 | 0.04kg | 0.08kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 6日目 |
クランプレスの、位置調整後に動かない薄型X軸のフィックスステージ。
【特長】
・特殊機構により、バックラッシを防止。
・特許取得済み。
・位置調整は六角レンチを使用。
・クランプねじなど、ステージ本体からの突起物がほとんどない。
・8mmとスペーサほどの薄さ。
・水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能(設置方向により耐荷重に制限あり)。
【用途】
・カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4通常価格(税別):14,670円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ
4.3通常価格(税別):12,540円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ
0通常価格(税別):6,400円~