メカニカル部品技術窓口
クランプレスの、位置調整後に動かないXY軸のフィクスステージ。【特長】・クランプレスで、位置調整後に動...
詳細を確認




LD-1251FX

LD-2551FX
| 型番 | LD-1251FX | LD-4051FX | LD-6051FX |
|---|---|---|---|
| 移動方向 | XY軸2方向 | ||
| ステージ面 | 11.8×24.8mm | 40×40mm | 60×60mm |
| クランプ方式 | クランプレス | ||
| 送り方式 | 送りねじ P=0.5mm | 送りねじ P=0.7mm | |
| 移動量 | ±1.5mm | ±3.5mm | ±5.5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm | 約0.7mm | |
| 移動ガイド | すり合わせ | ||
| 平行度 | 0.075mm | ||
| 耐荷重 | 4.9N(0.5kgf) | 39.2N(4kgf) | 58.8N(6kgf) |
| 質量 | 0.02kg | 0.19kg | 0.41kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | ||
| 型番 | LD-2551FX |
|---|---|
| 移動方向 | XY軸2方向 |
| ステージ高さ | 16mm |
| ステージ面 | 25×25mm |
| クランプ方式 | クランプレス |
| 送り方式 | 送りねじ P=0.5mm |
| 移動量 | ±3mm |
| 移動ガイド | すり合わせ |
| 耐荷重 | 4.9N(0.5kgf) |
| 質量 | 0.04kg |
| 主要材質 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
クランプレスの、位置調整後に動かないXY軸のフィクスステージ。
【特長】
・クランプレスで、位置調整後に動かない。
・特殊機構により、バックラッシを防止。
・特許取得済み。
・位置調整は六角レンチを使用。
・クランプねじなど、ステージ本体からの突起物がほとんどない。
・水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能(設置方向により耐荷重に制限あり)。
【用途】
・カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適。

中央精機
フィックスステージ(手動ステージ)
LV-4051FX/LV-6051FX Z昇降フィックスステージを、LD-4051FX/LD-6051FX XY軸フィックスステージに重ね合わせると、XYZの3軸ステージが構成できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):22,960円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
0通常価格(税別):13,010円~