17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 移動量/ツマミ1回転

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

X軸フィックスステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
11,89927,899
税込単価
13,08930,689
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。・特殊機構により、バックラッシを防止してい...

詳細を確認
  • 六角レンチは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

11.8×24.8

X軸フィックスステージ(手動ステージ)外形図01

LS-1251FX

25×25

X軸フィックスステージ(手動ステージ)外形図02

LS-2551FX

40×40

X軸フィックスステージ(手動ステージ)外形図03

LS-4051FX

60×60

X軸フィックスステージ(手動ステージ)外形図04

LS-6051FX

製品仕様

  • ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージ。
  • 自然ロック式により、バックラッシを防止。
  • ※ 設置方向によっては、耐荷重に制限がある。

LS-1251FX

ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージ。 自然ロック式により、バックラッシを防止。  位置調整は、六角レンチを使用。 ※六角レンチは付属していない。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能。 ※設置方向によっては、耐荷重に制限がある。
ステージ面11.8×24.8mm
クランプ方式なし(自然ロック式※)
移動機構/送り方式送りねじP=0.5mm
移動量±1.5mm
移動量/ツマミ1回転約0.5mm
目量-
移動ガイドすり合わせ
バックラッシ0.001mm
平行度0.05mm
耐荷重4.9N(0.5kgf)
質量0.01kg
補足事項特許取得済み

LS-4051FX

ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージ。 自然ロック式により、バックラッシを防止。  位置調整は、六角レンチを使用。 ※六角レンチは付属していない。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能。 ※設置方向によっては、耐荷重に制限がある。
ステージ面40×40mm
クランプ方式なし(自然ロック式※)
移動機構/送り方式送りねじP=0.7mm
移動量±3.5mm
移動量/ツマミ1回転約0.7mm
目量-
移動ガイドすり合わせ
バックラッシ0.001mm
平行度0.05mm
耐荷重39.2N(4kgf)
質量0.09kg
補足事項特許取得済み

LS-6051FX

ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージ。 自然ロック式により、バックラッシを防止。  位置調整は、六角レンチを使用。 ※六角レンチは付属していない。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能。 ※設置方向によっては、耐荷重に制限がある。
ステージ面60×60mm
クランプ方式なし(自然ロック式※)
移動機構/送り方式送りねじP=0.7mm
移動量±5.5mm
移動量/ツマミ1回転約0.7mm
目量-
移動ガイドすり合わせ
バックラッシ0.001mm
平行度0.05mm
耐荷重58.8N(6kgf)
質量0.19kg
補足事項特許取得済み

開発秘話

 

特許をとった機構を用いているため、他社で製作できないステージです。

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X軸)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

平行度

(μm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
~5.0
~25
~25
~15.0
24.8
11.8
4.9
-
11
50
約0.5mm
10
1個
~5.0
~25
~25
~15.0
25
25
4.9
±3
8
-
-
10
1個
30.1~50.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
39.2
-
18
50
約0.7mm
10
1個
50.1~100.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
58.8
-
18
50
約0.7mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
4日目
27,899
( 30,689 )
3日目
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
・特殊機構により、バックラッシを防止しています。
・位置調整は、六角レンチを使用します。
・常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
・水平設置だけではなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
・回転ステージは、ステージ中心が透過穴になっています。

ご注意

  • 六角レンチは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X軸フィックスステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q細かい位置調整は可能ですか?
A
送りねじとナットで保持力を出しているので何度も調整する箇所での使用には向いていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X軸フィックスステージ(手動ステージ)
薄型X軸フィックスステージ(手動ステージ)
X軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
DT X軸ステージ(手動ステージ)
長作動ステージ(手動ステージ)
ロングステージ(X軸)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機ミラック光学
通常価格11,899-23,899 -11,344 -11,899 -20,775 -21,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじ送りねじラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドすり合わせすり合わせアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0-~±10.0--±30.1~
テーブル材質アルミ合金アルミ合金真鍮アルミ合金アルミ合金アルミニウム

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング