メカニカル部品技術窓口
【特長】・ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです...
詳細を確認
TR-3047-S1

TR-3047-SR1

TR-4047-S1

TR-4047-SR1

TR-5047-S1

TR-5047-SR1

TR-6047-S1

TR-6047-SR1

TR-7047-S1

TR-7047-SR1

TR-3047-S1

TR-4047-S1

TR-5047-S1
| 型番(標準型) | NEW TR-3047-S1 | TR-4047-S1 | TR-5047-S1 |
|---|---|---|---|
| 型番(対称型) | NEW TR-3047-SR1 | TR-4047-SR1 | TR-5047-SR1 |
| 製品名 | ハイグレードアルミXYZ回転ステージ 30×30 | ハイグレードアルミXYZ回転ステージ 40×40 | ハイグレードアルミXYZ回転ステージ 50×50 |
| 移動方向 | XYZ回転4方向 | ||
| ステ—ジ面 | φ30mm | φ39mm | φ50mm |
| クランプ方式 | XYZ軸板クランプ、回転軸複合クランプ | ||
| 操作部取付位置 | XY軸サイド※-SR1はXY軸逆サイド | ||
| 微動機構/送り方式 | XY軸 CMH-6.5RA、Z軸 CMH-6.5F、回転軸CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) | XYZ軸CMH-13RM、回転CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) | |
| 移動量 | XY軸±3mm、Z軸0〜5mm、回転軸 粗動360°、微動±5° | XY軸土 6.5mm、Z軸0〜10mm、回転軸粗動360°、徹動土5° | |
| 移動量/ツマミ1回転 | XYZ軸0.5mm、回転軸1.36° | XYZ軸0.5mm、回転軸約0.99° | XYZ軸0.5mm、回転軸約0.92° |
| 目量 | XYZ軸マイクロメータ式0.01mm、回転軸目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm (1目盛約0.027°) | XYZ軸マイクロメータ式0.01mm、回転軸バーニヤ読み10'/マイクロメータ式 0.01mm(1目盛約 0.020°) | XYZ軸マイクロメータ式0.01mm、回転軸バーニヤ読み10'/マイクロメータ式 0.01mm(1目盛約0.018°) |
| 感度 | XYZ 軸 0.003mm | ||
| 移動ガイド | XY軸HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸V溝とクロスローラ、回転軸すリ合わせ | XYZ軸HG-VCR(V溝とクロスローラ)、回転軸すり合わせ | |
| 移動精度 | 真直度XY軸 0.002mm、Z軸0.003mm、 心円度回転軸0.02mm、面振れ回転軸0.02mm | 頁直度XY軸0.002mm、Z軸0.003mm、心円度回転軸0.05mm、面振れ回転軸0.02mm | |
| XY直交度 | 0.01mm | ||
| 耐荷重 | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | 19.6N(2kgf) |
| 質量 | 0.28kg | 0.50kg | 0.70kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | XY回転軸アルミ合金/黒アルマイト梨地、 Z軸ステンレス、アルミ合金/黑色酸化クロム、黑アルマイト梨地 | |

TR-6047-S1

TR-6047-SR1

TR-7047-S1

TR-7047-SR1
| 型番(標準型) | TR-6047-S1 | TR-7047-S1 | |
|---|---|---|---|
| 型番(対称型) | TR-6047-SR1 | TR-7047-SR1 | |
| 製品名 | ハイグレードアルミXYZ回転ステージ60×60 | ハイグレードアルミXYZ回転ステージ70×70 | |
| 移動方向 | XYZ回転4方向 | ||
| ステ—ジ面 | φ60mm | φ70mm | |
| クランプ方式 | XYZ軸板クランプ、回転軸複合クランプ | ||
| 操作部取付位置 | XY軸サイド※-SR1はXY軸逆サイド | ||
| 送り方式 | XYZ軸CMH-13RM、回転CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) | ||
| 移動量 | XY軸 ±6.5mm、Z 軸0~10mm、回転軸粗動360°、微動±5° | ||
| 移動量/ツマミ1回転 | XYZ軸0.5mm、回転軸約0.80° | XYZ軸0.5mm、回転軸約0.70° | |
| 目量 | XYZ軸マイクロメータ式0.01mm、回転軸パーニヤ読み10'/ マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016°) | XYZ軸マイクロメータ式0.01mm、回転軸/パ—ニヤ読み10'/ マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.014°) | |
| 感度 | XYZ軸0.003mm | ||
| 移動ガイド | XYZ軸HG-VCR(V溝とクロスローラ)、回転軸すり合わせ | ||
| 移動精度 | 頁直度XY軸0.002mm、Z軸0.003mm、心円度回転軸0.04mm、 面振れ回転軸0.02mm | 頁直度XY軸0.002mm、Z軸0.005mm、心円度回転軸0.04mm、 面振れ回転軸0.02mm | |
| XY直交度 | 0.01 mm | ||
| 耐荷重 | 29.4N(3kgf) | ||
| 質量 | 0.89kg | 1.11kg | |
| 主要材質/表面処理 | XY回転軸アルミ合金/黒アルマイト梨地、Z軸ステンレス、アルミ合金/黒色酸化クロム、黒アルマイト梨地 | ||
通常のV-CR方式より剛性の高い、真直性能の良いステージを開発するべく、社内にプロジェクトを立ち上げて開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
89,899円 ( 98,889円 ) | 17日目 |
92,620円 ( 101,882円 ) | 6日目 |
108,999円 ( 119,899円 ) | 6日目 |
112,467円 ( 123,714円 ) | 6日目 |
123,957円 ( 136,353円 ) | 6日目 |
125,055円 ( 137,561円 ) | 6日目 |
118,999円 ( 130,899円 ) | 6日目 |
118,999円 ( 130,899円 ) | 6日目 |
138,999円 ( 152,899円 ) | 14日目 |
129,853円 ( 142,838円 ) | 6日目 |
【特長】
・ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。
・標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミラック光学
薄型XY回転ステージ
0通常価格(税別):59,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
5通常価格(税別):41,320円~

ミスミ
【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ
4.3通常価格(税別):12,540円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4通常価格(税別):14,670円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~