メカニカル部品技術窓口
【特長】・TR-907:移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。(XYステージ、Zステー...
詳細を確認




TR-101-S1

TR-101-R1
| 移動方向 | XYZ回転4方向 |
|---|---|
| ステージ面 | φ125mm |
| クランプ方式 | XYZ軸 板クランプ、回転軸 複合クランプ |
| 操作部取付位置 | XY軸 逆サイド |
| 移動機構/送り方式 | XY軸 MHN1-25T、Z軸 CMH-13FM、回転軸 CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ) |
| 移動量 | XY軸±12.5mm、Z軸0~10mm、回転 粗動360°微動±5° |
| 移動量/ツマミ1回転 | XYZ軸 0.5mm、回転軸 約0.39° |
| 目量 | XYZ軸 マイクロメータ式0.01mm、回転軸 バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°) |
| 感度 | XYZ軸0.003mm |
| 移動ガイド | XY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球、回転軸 すり合わせ式 |
| 移動精度 | 真直度 XY軸 0.003mm、真直度 Z軸 0.005mm、心円度 回転軸 0.05mm、面振れ 回転軸 0.03mm |
| 耐荷重 | 29.4N(3kgf) |
| 質量 | 6.6kg |
| 主要材質/表面処理 | XY軸 鋼材/硬質黒色クロム、Z軸回転軸 アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
【特長】
・TR-907:移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。(XYステージ、ZステージはV-B方式)
・TR-907:マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。
・TR-101:XY軸、Z軸を組み合わせたXYZステージ、XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。
・TR-101:マイクロメータの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミラック光学
薄型XY回転ステージ
0通常価格(税別):59,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)
5通常価格(税別):3,310円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~