17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • Z軸ステージ面

  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

  • 移動量(Y軸)(mm)

  • 移動量(Z軸)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 11日以内

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
70,391108,999
税込単価
77,430119,899
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

XYステージとZステージを組み合わせた3軸移動ユニット。【特長】・移動ガイドに特殊V溝とクロスローラ(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

30×30

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-3047-S1

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-3047-SR1

40×40

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-4047-S1

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-4047-SR1

50×50

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-5047-S1

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-5047-SR1

60×60

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-6047-S1

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-6047-SR1

70×70

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-7047-S1

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ) 外形図

LT-7047-SR1

製品仕様

30×30、40×40、50×50

LT - 3047 - S1の外観

LT-3047-S1

LT - 4047 - S1の外観

LT-4047-S1

LT - 5047 - S1の外観

LT-5047-S1

型番(標準型)LT-3047-S1LT-4047-S1LT-5047-S1
型番(対称型)LT-3047-SR1LT-4047-SR1LT-5047-SR1
製品名ハイグレードアルミXYZステージ 30×30ハイグレードアルミXYZステージ 40×40ハイグレードアルミXYZステージ 50×50
移動方向XYZ軸3方向
ステージ面30×30mm40×40mm50×50mm
クランプ方式板クランプ
操作部取付位置XY軸 サイド ※-SR1はXY軸逆サイド
移動構造/送り方式XY軸 CMH-6.5RA、Z軸 CMH-6.5F
(各軸標準マイクロメータ)
CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)
移動量XY軸±3mm、Z軸0~5mmXY軸±6.5mm、Z軸0~10mm
移動量/ツマミ1回転各軸0.5mm各軸0.5mm
目量マイクロメータ式0.01mmマイクロメータ式0.01mm
感度0.003mm0.003mm
移動ガイドXY軸 HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、
Z軸 V溝とクロスローラ
HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)
移動精度真直度 XY軸0.002mm、Z軸0.003㎜真直度 XY軸0.002mm、Z軸0.003㎜
XY直交度0.01mm0.01mm
耐荷重14.7N(1.5kgf)29.4N(3kgf)
質量0.18kg0.43kg0.58kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地XY軸 アルミ合金/黒アルマイト梨地、Z軸 ステンレス、アルミ合金/黒酸化クロム、黒アルマイト梨地

60×60、70×70

LT - 6047 - S1の外観

LT-6047-S1

LT - 6047 - SR1の外観

LT-6047-SR1

LT - 7047 - S1の外観

LT-7047-S1

LT- 7047 - SR1の外観

LT-7047-SR1

型番(標準型)LT-6047-S1LT-7047-S1
型番(対称型)LT-6047-SR1LT-7047-SR1
製品名ハイグレードアルミXYZステージ 60×60ハイグレードアルミXYZステージ 70×70
移動方向XYZ軸3方向
ステージ面60×60mm70×70mm
クランプ方式板クランプ
操作部取付位置XY軸 サイド ※-SR1はXY軸逆サイド
送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)
移動量XY軸±6.5mm、Z軸0~10mm
移動量/ツマミ1回転各軸0.5mm
目量マイクロメータ式0.01mm
感度0.003mm
移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)
移動精度真直度 XY軸0.002mm、Z軸0.003㎜真直度 XY軸0.002mm、Z軸0.005㎜
XY直交度0.01mm
耐荷重29.4N(3kgf)
質量0.72kg0.90kg
主要材質/表面処理XY軸 アルミ合金/黒アルマイト梨地、Z軸 ステンレス、アルミ合金/黒酸化クロム、黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

Z軸ステージ面

送り方式

移動ガイド

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X軸)

(mm)

移動量(Y軸)

(mm)

移動量(Z軸)

(mm)

RoHS?最小発注数量
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] XY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ) Z軸:V溝とクロスローラ
26~40
26~40
30
30
14.7
±3
±3
0~5
標準型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] XY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ) Z軸:V溝とクロスローラ
26~40
26~40
30
30
14.7
±3
±3
0~5
対称型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
26~40
26~40
40
40
29.4
±6.5
±6.5
0~10
標準型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
26~40
26~40
40
40
29.4
±6.5
±6.5
0~10
対称型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
41~60
41~60
50
50
29.4
±6.5
±6.5
0~10
標準型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
41~60
41~60
50
50
29.4
±6.5
±6.5
0~10
対称型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
41~60
41~60
60
60
29.4
±6.5
±6.5
0~10
標準型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
41~60
41~60
60
60
29.4
±6.5
±6.5
0~10
対称型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
61~90
61~
70
70
29.4
±6.5
±6.5
0~10
標準型
10
1個
垂直
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] HG-VCR(V溝とクロスローラ)
61~90
61~
70
70
29.4
±6.5
±6.5
0~10
対称型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,899
( 84,589 )
3日目
70,391
( 77,430 )
6日目
89,899
( 98,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,899
( 98,889 )
6日目
89,899
( 98,889 )
6日目
89,342
( 98,276 )
6日目
99,899
( 109,889 )
6日目
99,899
( 109,889 )
6日目
108,999
( 119,899 )
11日目
108,999
( 119,899 )
6日目

詳細情報

基本情報

XYステージとZステージを組み合わせた3軸移動ユニット。
【特長】
・移動ガイドに特殊V溝とクロスローラ(HG-VCR方式)を使用。
・30×30mm、40×40mm、50×50mm、60×60mm、70×70mmの5種類のサイズを用意。
・当社独自の移動ガイド(HG-VCR方式)を採用。
※30×30mmのZステージはV-CR方式。
・XYステージが対称のものあり。
【用途】
・センサ、カメラ等の位置決めに最適。
・測定機の試料台に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QHG-VCRとV-CRとどう違っていますか?
A
HG-VCR方式はV-CR方式に比べてクロスローラを大きくし、真直度、耐荷重を高めています。クロスローラが大きいため、ステージ部本体にニゲ加工がほどこされています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ)
DT XYZ軸ステージ(手動ステージ)
X・Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
薄型 水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B72)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
薄型 リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS73)
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格70,391-41,899 -79,899 -90,300 -32,680 -62,780 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0-±10.1~30.0-~±10.0-
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0-±10.1~30.0-~±10.0-
Z軸移動量(範囲)(mm)~+10.0--~±10.0~±10.0-
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.030.1~5.1~30.05.1~30.030.1~
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム黄銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング