メカニカル部品技術窓口
水平2軸(XY)、垂直1軸(Z)の3軸XYZステージ。【特長】・XYステージに昇降型Zステージを組み合...
詳細を確認
X・Y・Z軸スリムステージ(手動ステージ)LT-140-R1のイメージ

X・Y・Z軸スリムステージ(手動ステージ)LT-907-S1のイメージ
| 製品番号 | LT-140-S1 | LT-140-R1 |
|---|---|---|
| 移動方向 | XYZ軸3方向 | |
| ステージ面 | 125mm×125mm | |
| クランプ方式 | 板クランプ | |
| 操作部取付位置 | XY軸 サイド | XY軸 逆サイド |
| 送り方式 | XY軸 MHN1-25T、Z軸 CMH-13FM、 (各軸標準マイクロメータ) | |
| 移動量 | XY軸±12.5mm、Z軸0~10mm | |
| 移動量/ツマミ1回転 | 各軸0.5mm | |
| 目量 | マイクロメータ式0.01mm | |
| 感度 | 0.003mm | |
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | |
| 移動精度 | 真直度 XY軸0.003mm、Z軸0.005mm | |
| XY直交度 | 0.02mm | |
| 耐荷重 | 49N(5kgf) | |
| 質量 | 5.7㎏ | |
| 主要材質/表面処理 | XY軸 鋼材/硬質黒色クロム、Z軸 アルミ合金/ 黒アルマイト梨地 | |
| 製品番号 | LT-907-S1 | LT-907-R1 |
|---|---|---|
| 移動方向 | XYZ軸3方向 | |
| ステージ面 | 90mm×90mm | |
| クランプ方式 | 板クランプ | |
| 操作部取付位置 | XY軸 サイド | XY軸 逆サイド |
| 送り方式 | XY軸 MHM1-15、Z軸 CMH-13FM、 (各軸標準マイクロメータ) | |
| 移動量 | XY軸±7.5mm、Z軸0~10mm | |
| 移動量/ツマミ1回転 | 各軸0.5mm | |
| 目量 | マイクロメータ式0.01mm | |
| 感度 | 0.003mm | |
| 移動ガイド | XY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球 | |
| 移動精度 | 真直度 XY軸0.003mm、Z軸0.008mm | |
| XY直交度 | 0.02mm | |
| 耐荷重 | 49N(5kgf) | |
| 質量 | 1.25㎏ | |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |
水平2軸(XY)、垂直1軸(Z)の3軸XYZステージ。
【特長】
・XYステージに昇降型Zステージを組み合わせた3軸XYZステージ。
・移動ガイドにV-CR方式を採用。
・操作部のマイクロメータヘッドの取付位置にサイドと逆サイドがあり選択可能。
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに最適。

中央精機
X・Y軸スリムステージ(手動ステージ)
X・Y・Z軸スリムステージは、X・Y軸スリムステージ LD-947-S1/R1、LD-149-S1/R1にZ軸ステージを組み合わせてXYZステージを構成しています。

中央精機
Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ)
LT-907-S1/R1 X・Y・Z軸スリムステージは、Z昇降ステージLV-937-1にX・Y軸スリムステージを組み合わせてXYZステージを構成しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):51,910円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
4通常価格(税別):40,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XYZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):41,210円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
5通常価格(税別):60,700円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ (BSS76/BSB76)
5通常価格(税別):47,214円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~