17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

  • 移動量(Y軸)(mm)

  • 移動量(Z軸)(mm)

  • クランプ方式

    • 標準
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

X・Y・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
33,89935,899
税込単価
37,28939,489
通常出荷日:4日目~6日目

移動ガイドにアリ溝、送り方式に送りねじを使用した手動XYZステージ。【特長】・XYZ軸方向の微動ユニッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RM-XYZ

X・Y・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ) 外形図01

RX-XYZ

X・Y・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ) 外形図02

製品仕様

X・Y・Z軸ねじ式ステージ (手動ステージ):関連画像

RM-XYZ

X・Y・Z軸ねじ式ステージ (手動ステージ):関連画像

RX-XYZ

型番RM-X・Y・Z
移動方向XYZ軸3方向
ステージ面30×11mm
クランプ方式六角穴付ボルト
送り方式送りねじ P=0.5mm
移動量±5mm
移動量/ツマミ1回転約0.5mm
移動ガイドアリ
移動精度真直度0.03mm
耐荷重4.9N(0.5kgf)
質量0.19kg
主要材質/表面処理真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地
型番RX-X・Y・Z
移動方向XYZ軸3方向
ステージ面60×18mm
クランプ方式レバー式
送り方式送りねじ P=0.5mm
移動量±7.5mm
移動量/ツマミ1回転約0.5mm
目量0.1mm
移動ガイドアリ
移動精度真直度0.03mm
耐荷重9.8N(1kgf)
質量0.96kg
主要材質/表面処理真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X軸)

(mm)

移動量(Y軸)

(mm)

移動量(Z軸)

(mm)

クランプ方式

RoHS?最小発注数量
~5.0
26~40
30
11
4.9
±5
±5
±5
[標準] ツマミねじ式
10
1個
5.1~30.0
41~60
60
18
9.8
±7.5
±7.5
±6.5
レバー式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,899
( 37,289 )
6日目
35,899
( 39,489 )
4日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにアリ溝、送り方式に送りねじを使用した手動XYZステージ。
【特長】
・XYZ軸方向の微動ユニット。
・小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適な大きさ。
・標準的なステージとは異なり、レールキャリアに固定してレール上で使用が可能。
・任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能。
【用途】
・手動ステージとして小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適。
・ミニレールの使用時、ミニレールキャリアと組み合わせて使用。
・レールの使用時、レールキャリアと組み合わせて使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ミニレールキャリア 画像

    中央精機

    ミニレールキャリア

    ミニレールキャリアは、X・Y・Z軸ねじ式ステージ(RM-XYZ)を固定できます。ミニレールキャリアは幅の異なる2種類があります。

  • X型レールキャリア 画像

    中央精機

    X型レールキャリア

    レールキャリアは、X・Y・Z軸ねじ式ステージ(RX-XYZ)を固定できます。レールキャリアは幅の異なる2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X・Y・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X・Y・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ)
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(手動ステージ)
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ(手動ステージ)
X・Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
DT XYZ軸ステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格33,899-70,391 -41,899 -59,899 -79,899 -41,899 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
Z軸ステージ面水平-水平垂直垂直水平
送り方式送りねじ-ラックピニオン式ラックピニオン式ラックピニオン式ラックピニオン式
移動ガイドアリ溝-アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0-
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング