17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

  • 移動量(Y軸)(mm)

  • 移動量(Z軸)(mm)

  • 移動量/ツマミ1回転

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

小型X・Y・Z軸メカニカルステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
59,89980,334
税込単価
65,88988,367
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したラックピニオン送りのXYZ軸ブロックステージです。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LT - 313の寸法図

LT-313

LT - 413の寸法図

LT-413

LT - 613の寸法図

LT-613

製品仕様

LT-313の仕様

LT - 313の外観
  • ステージ面:30×30mm
  • クランプ方式:ツマミねじ式
  • 移動量:XY軸±5mm、Z軸0~5mm
  • 移動量/ツマミ1回転:約19.5mm
  • 移動精度:真直度0.02mm
  • 耐荷重:4.9N(0.5kgf)
  • 質量:0.14kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

LT-413の仕様

LT - 413の外観
  • ステージ面:40×40mm
  • クランプ方式:ツマミねじ式
  • 移動量:XY軸±5mm、Z軸0~10mm
  • 移動量/ツマミ1回転:約16mm
  • 移動精度:真直度0.02mm
  • 耐荷重:4.9N(0.5kgf)
  • 質量:0.25kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

LT-613の仕様

LT - 613の外観
  • ステージ面:60×60mm
  • クランプ方式:ツマミねじ式
  • 移動量:XY軸±10mm、Z軸0~20mm
  • 移動量/ツマミ1回転:約19.5mm
  • 移動精度:真直度0.03mm
  • 耐荷重:19.6N(2kgf)
  • 質量:0.8kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

開発秘話

 

すり合わせガイドの調整は手作業でおこなわれるため、匠の技術が要求されます。微妙な感覚を指先で感じとりながら、調整しています。

型番リスト

表示件数

Z軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X軸)

(mm)

移動量(Y軸)

(mm)

移動量(Z軸)

(mm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
~+10.0
~5.0
26~40
26~40
30
30
4.9
±5
±5
0~5
約19.5mm
10
1個
~+10.0
~5.0
26~40
26~40
40
40
4.9
±5
±5
0~10
約16mm
-
1個
+10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±10
±10
0~20
約19.5mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,899
( 65,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,899
( 73,589 )
3日目
80,334
( 88,367 )
3日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したラックピニオン送りのXYZ軸ブロックステージです。
【特長】
・30×30mm、40×40mm、60×60mmの3種類のサイズを用意しています。
・X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。
・ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。
・付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。
・クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。
・調整後動かしたくない用途に最適です。
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
【用途】
・狭い箇所での位置決めに最適です。
・小型測定機の試料台に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型X・Y・Z軸メカニカルステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ(手動ステージ)
ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ)
X・Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
DT XYZ軸ステージ(手動ステージ)
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(手動ステージ)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格59,899-70,391 -79,899 -41,899 -41,899 -32,680 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直-垂直水平水平垂直
送り方式ラックピニオン式-ラックピニオン式ラックピニオン式ラックピニオン式送りねじ
移動ガイドアリ溝-アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0-±10.1~30.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0-±10.1~30.0~±10.0

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング