17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • クランプ方式

    • ディスク
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(手動ステージ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし、手動ステージ)の詳細

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし) (手動ステージ):関連画像

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし、手動ステージ)LT-211-1のイメージ

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし) (手動ステージ):関連画像

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし、手動ステージ)LT-211-1CLのイメージ

製品仕様

製品番号 LT-211-1 LT-211-1CL
移動方向 XYZ軸3方向
ステージ面 25mm×25mm
クランプ方式 - 板クランプ
操作部取付位置 片ハンドル
送り方式 ラックピニオン式
移動量 ±30mm
移動量/ツマミ1回転 約18mm
目量 バーニヤ読み0.1mm -
感度 0.1mm
移動ガイド アリ
移動精度 真直度0.05mm
耐荷重 4.9N(0.5kgf) 9.8N(1kgf)
質量 1.3㎏
主要材質/表面処理 真鍮/クロム、塗装

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

クランプ方式

RoHS?最小発注数量
~5.0
4.9
なし
10
1個
5.1~30.0
9.8
[ディスク] 板クランプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,899
( 46,089 )
4日目
48,664
( 53,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドLT-211、LT-211CLの鏡筒ホルダをなくし、ステージにした製品です。
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
・クランプ無し、クランプ付があります。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • O型メカニカルスタンド 画像

    中央精機

    O型メカニカルスタンド

    工作顕微鏡「ツールスコープ」を固定する鏡筒ホルダがついた製品です。O型メカニカルスタンドは工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせができるスタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(手動ステージ)
X・Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
DT XYZ軸ステージ(手動ステージ)
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ(手動ステージ)
ハイグレードアルミXYZステージ(手動ステージ)
X・Y・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格41,899-79,899 -41,899 -59,899 -70,391 -33,899 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
Z軸ステージ面水平垂直水平垂直-水平
送り方式ラックピニオン式ラックピニオン式ラックピニオン式ラックピニオン式-送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝-アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0-~±10.0~±10.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0-~±10.0~±10.0~±10.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング