メカニカル部品技術窓口
DT X軸ステージ2台交差して組み合わせ、さらにDT Z軸ステージを組み合わせたXYZ軸移動ユニット。...
詳細を確認
LT-112

LT-112L

LT-112S

LT-112SL

LT-112W

LT-112WL

LT-112WS

LT-112WSL

LT-412

LT-412L

LT-412S

LT-412SL

LT-412W

LT-412WL

LT-412WS

LT-412WSL

LT-612

LT-612L

LT-612S

LT-612SL

LT-612W

LT-612WL

LT-612WS

LT-612WSL

LT-912

LT-912L

LT-912S

LT-912SL

LT-912W

LT-912WL

LT-912WS

LT-912WSL

LT-112

LT-112W

LT-112S

LT-112WS
| 型番 | LT-112L | LT-112WL | LT-112SL | LT-112WSL |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT XYZ軸ステージ 40×140 | DT XYZ軸ステージ 40×140 (両ハンドル) | DT XYZ軸ステージ 40×140 (粗微動ハンドル) | DT XYZ軸ステージ 40×140 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | XYZ軸3方向 | |||
| ステージ面 | 40×140mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | XY軸±50mm、Z軸50mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| 耐荷重 | 19.6N(2kgf) | |||
| 質量 | 1.7kg | 1.78kg | 1.88kg | 2.05kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LT-112 | LT-112W | LT-112S | LT-112WS |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT XYZ軸ステージ 40×140 | DT XYZ軸ステージ 40×140 (両ハンドル) | DT XYZ軸ステージ 40×140 (粗微動ハンドル) | DT XYZ軸ステージ 40×140 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | XYZ軸3方向 | |||
| ステージ面 | 40×140mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±50mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| 耐荷重 | 19.6N(2kgf) | |||
| 質量 | 1.74kg | 1.82kg | 1.92kg | 2.09kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
会社設立以来の製品で当初オスアリとメスアリをすり合わせて製造していましたが、研究を重ね、調整にて精度を出せるようにしました。調整コストを下げることで提供価格の引き下げが可能になりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
67,899円 ( 74,689円 ) | 4日目 |
71,451円 ( 78,596円 ) | 4日目 |
89,342円 ( 98,276円 ) | 4日目 |
93,565円 ( 102,922円 ) | 4日目 |
69,899円 ( 76,889円 ) | 4日目 |
69,899円 ( 76,889円 ) | 4日目 |
99,236円 ( 109,160円 ) | 11日目 |
99,899円 ( 109,889円 ) | 11日目 |
41,899円 ( 46,089円 ) | 4日目 |
44,068円 ( 48,475円 ) | 4日目 |
68,899円 ( 75,789円 ) | 4日目 |
63,171円 ( 69,488円 ) | 4日目 |
47,228円 ( 51,951円 ) | 4日目 |
42,964円 ( 47,260円 ) | 4日目 |
71,828円 ( 79,011円 ) | 11日目 |
71,828円 ( 79,011円 ) | 11日目 |
44,899円 ( 49,389円 ) | 4日目 |
44,899円 ( 49,389円 ) | 4日目 |
65,879円 ( 72,467円 ) | 4日目 |
73,448円 ( 80,793円 ) | 4日目 |
50,387円 ( 55,426円 ) | 4日目 |
46,112円 ( 50,723円 ) | 4日目 |
74,663円 ( 82,129円 ) | 11日目 |
74,663円 ( 82,129円 ) | 11日目 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,438円 ( 57,682円 ) | 4日目 |
78,899円 ( 86,789円 ) | 4日目 |
78,899円 ( 86,789円 ) | 4日目 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 4日目 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 4日目 |
83,760円 ( 92,136円 ) | 11日目 |
82,225円 ( 90,448円 ) | 11日目 |
DT X軸ステージ2台交差して組み合わせ、さらにDT Z軸ステージを組み合わせたXYZ軸移動ユニット。
【特長】
・移動量±10、±15、±30、±50と低ブラケット。
・移動量XY軸±10とZ軸10mm、XY軸±15とZ軸15mm、XY軸±30とZ軸30mm、XY軸±50とZ軸50mmの4種類。
・操作用のハンドルは片軸、両軸の2種類。
・操作用のハンドル1回転が約18mm移動と、粗動約25.5mm微動約3.3mmの粗微動の2種類。
・すべてにレバー式クランプがついており、固定が可能。
【用途】
・センサ、カメラ等の位置決めに最適。
・測定機の試料台に最適。


中央精機
ゴニオステージ(手動ステージ)
回転中心高さと移動量が異なる1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):51,910円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
4通常価格(税別):40,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XYZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):41,210円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
5通常価格(税別):60,700円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ (BSS76/BSB76)
5通常価格(税別):47,214円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~