17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

  • 移動量(Z軸)(mm)

  • クランプ方式

    • 標準
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
23,00523,899
税込単価
25,30626,289
通常出荷日:4日目~6日目

移動ガイドにアリ溝、送り方式に送りねじを使用した手動XZステージ。【特長】・XZ軸方向の微動ユニット。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ) 外形図1

RM-XZ

X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ) 外形図2

RX-XZ

製品仕様

X・Z軸ねじ式ステージ (手動ステージ):関連画像

RM-XZ

X・Z軸ねじ式ステージ (手動ステージ):関連画像

RX-XZ

仕様

型番RM-X・Z
移動方向XZ軸2方向
ステージ面30×11mm
クランプ方式六角穴付ボルト
送り方式送りねじ P=0.5mm
移動量±5mm
移動量/ツマミ1回転約0.5mm
移動ガイドアリ
移動精度真直度0.03mm
耐荷重4.9N(0.5kgf)
質量0.13kg
主要材質/表面処理真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地
型番RX-X・Z
移動方向XZ軸2方向
ステージ面60×18mm
クランプ方式レバー式
送り方式送りねじ P=0.5mm
移動量±7.5mm
移動量/ツマミ1回転約0.5mm
目量0.1mm
移動ガイドアリ
移動精度真直度0.03mm
耐荷重9.8N(1kgf)
質量0.64kg
主要材質/表面処理真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X軸)

(mm)

移動量(Z軸)

(mm)

クランプ方式

RoHS?最小発注数量
~5.0
26~40
30
11
4.9
±5
±5
[標準] ツマミねじ式
10
1個
5.1~30.0
41~60
60
18
9.8
±7.5
±7.5
レバー式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,005
( 25,306 )
6日目
23,899
( 26,289 )
4日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにアリ溝、送り方式に送りねじを使用した手動XZステージ。
【特長】
・XZ軸方向の微動ユニット。
・任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能。
・小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適な大きさ。
・標準的なステージとは異なり、レールキャリアに固定してレール上で使用が可能。
【用途】
・手動ステージとして小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適。
・ミニレールの使用時、ミニレールキャリアと組み合わせて使用。
・レールの使用時、レールキャリアと組み合わせて使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ミニレールキャリア 画像

    中央精機

    ミニレールキャリア

    ミニレールキャリアは、X・Z軸ねじ式ステージ(RM-XZ)を固定できます。ミニレールキャリアは幅の異なる2種類があります。

  • X型レールキャリア 画像

    中央精機

    X型レールキャリア

    レールキャリアは、X・Z軸ねじ式ステージ(RX-XZ)を固定できます。レールキャリアは幅の異なる2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
DT XZ軸ステージ(手動ステージ)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
水平面クロスローラガイドステージ(B63)
クロスローラガイドステージ(B61)
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格23,005-49,899 -29,840 -22,790 -57,620 -45,580 -
通常出荷日4日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直水平垂直垂直水平垂直
送り方式送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラクロスローラ
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0--~±10.0--
Z軸移動量(範囲)(mm)~±10.0+10.1~30.0-~±10.0~±10.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング