17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)

通常単価(税別)
49,89957,899
税込単価
54,88963,689
通常出荷日:3日目~4日目

水平(Y軸)と垂直(Z軸)、2方向微動が可能なYZステージ。【特長】・LM-213-1は粗動のみ、LM...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)の詳細

小型Y・Z軸メカニカルスタンド (手動ステージ):関連画像

小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)LM-213-1のイメージ

小型Y・Z軸メカニカルスタンド (手動ステージ):関連画像

小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)LM-213-2のイメージ

製品仕様

製品番号LM-213-1LM-213-2
移動方向YZ軸2方向
ステージ面60㎜×60㎜
クランプ方式ツマミねじ式
操作部取付位置粗動両ハンドル粗微動両ハンドル
送り方式ラックピニオン式
移動量Y軸0 ~ 35㎜、Z軸0 ~ 25㎜
移動量/ツマミ1回転約18㎜粗動約25.5㎜、微動約3.3㎜
目量バーニヤ読み0.1㎜
感度0.1㎜
移動ガイドアリ
移動精度真直度0.03㎜
耐荷重29.4N(3kgf)
質量0.7㎏0.8㎏
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

移動量/ツマミ1回転

操作部取付位置

RoHS?最小発注数量
約18mm
両ハンドル
10
1個
粗動約25.5mm、微動約3.3mm
粗微動両ハンドル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,899
( 54,889 )
4日目
57,899
( 63,689 )
3日目

詳細情報

基本情報

水平(Y軸)と垂直(Z軸)、2方向微動が可能なYZステージ。
【特長】
・LM-213-1は粗動のみ、LM-213-2は粗動と微動が可能。
・Y軸、Z軸にクランプねじがそれぞれある。
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニット。
・高さが低く作られており、低重心。
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られる。
・ステージ面中央にあるM16P1のねじ穴を使用してスタンド(ES-12-70Pなど)を固定可能。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
DT XZ軸ステージ(手動ステージ)
X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格49,899-29,840 -23,005 -30,100 -22,790 -29,840 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜3日目
Z軸ステージ面水平垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
Z軸移動量(範囲)(mm)+10.1~30.0-~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.0-5.1~30.05.1~30.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング