17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

傾斜回転ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
35,89945,899
税込単価
39,48950,489
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・傾斜±3°、回転±3°調整可能。・60×60mm、90×90mmの2種類です。・傾斜2方向、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

傾斜回転ステージ(手動ステージ):関連画像

TD-605

傾斜回転ステージ(手動ステージ):関連画像

TD-905

製品仕様

TD-605

傾斜回転ステージ(手動ステージ):関連画像
  • 移動方向:傾斜、回転方向
  • ステージ面:60×60mm
  • クランプ方式:対向クランプ式
  • 移動量:傾斜±3°、回転±3°
  • 移動量/ツマミ1回転:傾斜1.68°、回転約1.64°
  • 耐荷重:19.6N(2kgf)
  • 質量:0.5kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

TD-905

傾斜回転ステージ(手動ステージ):関連画像
  • 移動方向:傾斜、回転方向
  • ステージ面:90×90mm
  • クランプ方式:対向クランプ式
  • 移動量:傾斜±3°、回転±3°
  • 移動量/ツマミ1回転:傾斜1.68°、回転約1.15°
  • 耐荷重:29.4N(3kgf)
  • 質量:0.8kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地
傾斜回転ステージ(手動ステージ):関連画像

傾斜回転ステージへ搭載する試料の重心は上の図のようにステージ面の中心とする

開発秘話

 

販売当初、耐荷重があまりなく、改造して今の精度を維持できるようになりました。常に改良を加え、より良い製品の提供に力を注いでいます。

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

テーブルサイズ L×W

(mm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
19.6
60×60
傾斜1.68°、回転約1.64°
10
1個
29.4
90×90
傾斜1.68°、回転約1.15°
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,899
( 39,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,899
( 50,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜±3°、回転±3°調整可能。
・60×60mm、90×90mmの2種類です。
・傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。
・傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
・測定機の試料台に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜回転ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q偏荷重に耐えれますか?
A
構造上、1支点に力をかけるようになっていますので平均分布荷重または中心荷重でお使いください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜回転ステージ(手動ステージ)
傾斜ステージ
あおり旋回ステージ
二軸傾斜ステージ(手動ステージ)
傾斜スリムステージ(手動ステージ)
傾斜ステージ 目盛付き
メーカー中央精機ミラック光学ミラック光学中央精機中央精機ミスミ
通常価格35,899-23,63077,151 -12,905 -29,899 -27,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
送り方式送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン手動ねじ式標準マイクロメータ-
多軸ステージ組合せ傾斜回転ステージ-----
クランプ方式クランプネジ式クランプレバークランプレバーなし-クランプレバー
テーブル材質アルミ合金--アルミ合金アルミ合金-
テーブル表面処理黒アルマイト梨地--黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地-
よく一緒に購入される商品

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング