17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

傾斜スリムステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
29,89937,899
税込単価
32,88941,689
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボール支点による傾斜スリムステージ。【特長】・送り方式が異なる2軸の傾斜ステージ。・上ステージとベース...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

傾斜スリムステージ(手動ステージ) 外形図1

TD-302

傾斜スリムステージ(手動ステージ) 外形図2

TD-602

傾斜スリムステージ(手動ステージ) 外形図3

TD-902

製品仕様

傾斜スリムステージ (手動ステージ):関連画像

TD-302

傾斜スリムステージ (手動ステージ):関連画像

TD-902

型番TD-302TD-602
移動方向傾斜2方向
ステージ面30×30mm60×60mm
送り方式CMH-6.5FA(標準マイクロメータ)CMS-6.5F(標準マイクロメータ)
移動量±3°±3°
移動量/ツマミ1回転約1°36′約0°45′
目量マイクロメータ式0.01mm
(1目盛約1′55″)
マイクロメータ式0.01mm
(1目盛約54″)
耐荷重19.6N(2kgf)29.4N(3kgf)
質量0.06kg0.27kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
型番TD-902
移動方向傾斜2方向
ステージ面90×90mm
送り方式CMS-6.5F(標準マイクロメータ)
移動量±3°
移動量/ツマミ1回転約0°29′
目量マイクロメータ式0.01mm(1目盛約35″)
耐荷重39.2N(4kgf)
質量0.52kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

テーブルサイズ L×W

(mm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
19.6
-
約1°36′
10
1個
29.4
60×60
約0°45′
10
1個
39.2
90×90
約0°29′
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,899
( 32,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,899
( 38,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,899
( 41,689 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボール支点による傾斜スリムステージ。
【特長】
・送り方式が異なる2軸の傾斜ステージ。
・上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となる。
・細かな調整が可能なマイクロメーター式。
・アルミ合金製、マイクロメータヘッドによる微動が可能。
・ミラーなどを貼り付けての微動調整もできる。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 二軸傾斜ステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    二軸傾斜ステージ(手動ステージ)

    二軸傾斜ステージは、傾斜スリムステージと同様に、上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。手動ねじにより調整を行う安価な製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜スリムステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜スリムステージ(手動ステージ)
二軸傾斜ステージ(手動ステージ)
傾斜回転ステージ(手動ステージ)
傾斜ステージ
あおり旋回ステージ
傾斜ステージ 目盛付き
メーカー中央精機中央精機中央精機ミラック光学ミラック光学ミスミ
通常価格29,899-12,905 -35,899 -23,63077,151 -27,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
送り方式標準マイクロメータ手動ねじ式送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン-
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金---
テーブル表面処理黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地---
移動方向傾斜2方向傾斜2方向傾斜2方向、回転1方向---
よく一緒に購入される商品

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング