17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

二軸傾斜ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
12,90523,899
税込単価
14,19626,289
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2枚のプレートだけで構成されているので薄くできています。・30×30mm、60×60mm、9...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 安価な手動ねじ式の2軸傾斜ステージ。
  • 上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となる。
  • カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用が可能。

製品仕様

TD-104の外観

TD-104の外観

TD-104の寸法図

TD-104の寸法図

移動方向傾斜2方向
ステージ面125mm×125mm
クランプ方式
移動機構/送り方式手動ねじ式
移動量±2°
移動量/ツマミ1回転約0°15′
目量
耐荷重49N(5kgf)
質量1kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

製品仕様

TD-904の外観

TD-904の外観

TD-904の寸法図

TD-904の寸法図

移動方向傾斜2方向
ステージ面90mm×90mm
クランプ方式
移動機構/送り方式手動ねじ式
移動量±2°
移動量/ツマミ1回転約0°24′
目量
耐荷重49N(5kgf)
質量0.4kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

製品仕様

TD-604の外観

TD-604の外観

TD-604の寸法図

TD-604の寸法図

移動方向傾斜2方向
ステージ面60mm×60mm
クランプ方式
移動機構/送り方式手動ねじ式
移動量±2°
移動量/ツマミ1回転約0°40′
目量
耐荷重39.2N(4kgf)
質量0.15kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

製品仕様

TD-304の外観

TD-304の外観

TD-304の寸法図

TD-304の寸法図

移動方向傾斜2方向
ステージ面30mm×30mm
クランプ方式
移動機構/送り方式手動ねじ式
移動量±2°
移動量/ツマミ1回転約1°25′
目量
耐荷重19.6N(2kgf)
質量0.03kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

開発秘話

 

1支点に対して2カ所の調整箇所があるため、1カ所動かすともう一か所が引っ張られる現象がおこるため、それらを解消するための設計に苦労しました。

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

テーブルサイズ L×W

(mm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
49
125×125
約0°15′
10
1個
19.6
30×30
約1°25′
-
1個
39.2
60×60
約0°40′
10
1個
49
90×90
約0°24′
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,899
( 26,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,905
( 14,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,899
( 21,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のプレートだけで構成されているので薄くできています。
・30×30mm、60×60mm、90×90mm、125×125mmの4種類を用意しています。
・送り方式が異なる2軸の傾斜ステージです。
・上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
・手動ねじ式と細かな調整が可能なマイクロメータ式があります。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
・測定機の試料台として被検物の角度調整に利用可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二軸傾斜ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q逆さまにして使うことはできますか?
A
上ステージとベースをスプリングで引っ張っているのでスプリングの張力が効く範囲では使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二軸傾斜ステージ(手動ステージ)
傾斜回転ステージ(手動ステージ)
傾斜スリムステージ(手動ステージ)
傾斜ステージ
あおり旋回ステージ
傾斜ステージ 目盛付き
メーカー中央精機中央精機中央精機ミラック光学ミラック光学ミスミ
通常価格12,905-35,899 -29,899 -23,63077,151 -27,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
送り方式手動ねじ式送りねじ標準マイクロメータラック&ピニオンラック&ピニオン-
クランプ方式なしクランプネジ式-クランプレバークランプレバークランプレバー
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金---
テーブル表面処理黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地---
移動方向傾斜2方向傾斜2方向、回転1方向傾斜2方向---

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング