17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

横型ゴニオステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
76,707104,769
税込単価
84,378115,246
通常出荷日:4日目

【特長】・回転中心位置と移動量が異なる1軸の横型傾斜ステージです。・独自の複合カップリング機構により微...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

横型ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図1

TS-R411

横型ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図2

TS-R412

横型ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図3

TS-R611

横型ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図4

TS-R612

横型ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図5

TS-R911

横型ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図6

TS-R912

製品仕様

横型ゴニオステージ (手動ステージ):関連画像

TS-R411

横型ゴニオステージ (手動ステージ):関連画像

TS-R911

型番TS-R411TS-R412TS-R611TS-R612
移動方向回転1方向
ステージ面40×40mm60×60mm
送り方式精密ねじ、複合カップリング式
移動量±6°±5°±4.5°
移動量/ツマミ1回転約16′8″約13′35″約10′37″約9′27″
目量目盛読み30′
移動ガイドアリ
回転中心(ステージ面中心より)80mm100mm120mm140mm
回転中心精度-φ0.1mm
耐荷重19.6N(2kgf)29.4N(3kgf)
質量0.4kg0.8kg
主要材質/表面処理真鍮/硬質黒色クロム
型番TS-R911TS-R912
移動方向回転1方向
ステージ面90×90mm
送り方式精密ねじ、複合カップリング式
移動量±4°±3.5°
移動量/ツマミ1回転約7′55″約7′15″
目量目盛読み30′
移動ガイドアリ
回転中心(ステージ面中心より)160mm180mm
回転中心精度φ0.1㎜
耐荷重39.2N(4kgf)
質量1.6kg
主要材質/表面処理真鍮/硬質黒色クロム

開発秘話

 

中央精機独自開発の複合カップリング機構は特許取得済みです。特許第3818304号

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(deg)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

回転中心高さ

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
61~80
40
40
19.6
80
22
±6
約16′8″
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
81~100
40
40
19.6
100
22
±5
約13′35″
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
101~
60
60
29.4
120
25
±5
約10′37″
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
101~
60
60
29.4
140
25
±4.5
約9′27″
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
90
90
39.2
160
25
±12
約7′55″
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
90
90
39.2
180
25
±10
約7′15″
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,333
( 88,366 )
4日目
76,707
( 84,378 )
4日目
92,498
( 101,748 )
4日目
85,732
( 94,305 )
4日目
104,769
( 115,246 )
4日目
103,852
( 114,237 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転中心位置と移動量が異なる1軸の横型傾斜ステージです。
・独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
【用途】
・カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • ゴニオステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ゴニオステージ(手動ステージ)

    TS-C411/TS-C412/TS-C413、TS-C611/TS-C612/TS-C613 ゴニオステージは、横型ゴニオステージと同様、回転中心がステージ中心軸上にあり、当社独自の複合カップリング機構により微細で非常に滑らかな動作が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型ゴニオステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横型ゴニオステージ(手動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ
X軸ゴニオステージ TGOH
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
ゴニオフィックスステージ 25×25
メーカー中央精機ミスミ中央精機鍋屋バイテックミスミ中央精機
通常価格76,707-26,330 -45,899 -72,069 -32,590 -35,008 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目〜4日目5日目5日目〜
種類X軸X軸-X軸X軸X軸
送り方式精密ねじ、複合カップリング式ウォームギア-送りねじウォームギア送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝-アリ溝アリ溝すり合わせ
製品高さ(範囲)(mm)20.1~25.0----15.1~20.0
テーブル材質真鍮アルミ合金-真鍮低カドミ真鍮アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング