メカニカル部品技術窓口
【特長】・回転中心高さと移動量が異なる2軸の傾斜ステージです。

TD-2551FX

TD-313

TD-4051FX

TD-411

TD-C411

TD-C412

TD-6051FX

TD-C611

TD-C612


TD-C411

TD-C412
| 型番 | TD-C411 | TD-C412 |
|---|---|---|
| 製品名 | 二軸ゴニオステージ40×40 | |
| 移動方向 | 傾斜2方向 | |
| ステージ面 | 40mm×40mm | |
| 送り方式 | 精密ねじ、複合カップリング式 | |
| 移動量 | 上軸土8°、下軸±6° | 上軸土6°、下軸±5° |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約28'11"、 下軸約21' 45" | 上軸約21' 45"、下軸約17'43" |
| 目量 | バーニヤ読み6' | |
| 移動ガイド | アリ | |
| 回転中心(ステージ上面より) | 50mm | 68mm |
| 回転中心精度 | - | |
| 耐荷量 | 29.4N(3kgf) | |
| 質量 | 0.6kg | |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮/硬質黒色クロム | |

TD-411

TD-412
| 型番 | TD-411 | TD-412 |
|---|---|---|
| 製品名 | 二軸ゴニオステージ40×40 | |
| 移動方向 | 傾斜2方向 | |
| ステージ面 | 40mm×40mm | |
| 送り方式 | ウォームギヤ式 | |
| 移動量 | 上軸±20°、下軸±15° | 上軸±15°、下軸±10° |
| 移動量/ツマミ1回転 | 上軸約2°8'34"、 下軸約1° 20' | 上軸約1°20'、 下軸約1°1'32" |
| 目量 | バーニヤ読み5' | |
| 移動ガイド | アリ | |
| 回転中心(ステージ上面より) | 20mm | 40mm |
| 回転中心精度 | - | |
| 耐荷量 | 29.4N(3kgf) | |
| 質量 | 0.45kg | 0.4kg |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮/硬質黒色クロム | |

TD-C611

TD-C612
| 型番 | TD-C611 | TD-C612 |
|---|---|---|
| 製品名 | 二軸ゴニオステージ60×60 | |
| 移動方向 | 傾斜2方向 | |
| ステージ面 | 60mm×60mm | |
| 送り方式 | 精密ねじ、複合カップリング式 | |
| 移動量 | 上軸±8°、下軸±6° | 上軸土6°、下軸±5° |
| 移動量/ツマミ1回転 | 上軸約19’59"、 下軸約15' 21" | 上軸約15'21"、 下軸約12' 27" |
| 目量 | バーニヤ読み6' | |
| 移動ガイド | アリ | |
| 回転中心(ステージ上面より) | 70mm | 96mm |
| 回転中心精度 | - | |
| 耐荷量 | 39.2N(4kgf) | |
| 質量 | 1.4kg | |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮/硬質黒色クロム | |
複合カップリングの製作時に隙間誤差をなくすため、匠の技術ですり合わせをおこない、伝達効率を上げています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
67,276円 ( 74,004円 ) | 5日目 |
72,757円 ( 80,033円 ) | 6日目 |
83,925円 ( 92,318円 ) | 6日目 |
72,196円 ( 79,416円 ) | 5日目 |
76,708円 ( 84,379円 ) | 5日目 |
94,456円 ( 103,902円 ) | 6日目 |
83,921円 ( 92,313円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,899円 ( 85,689円 ) | 6日目 |
100,556円 ( 110,612円 ) | 6日目 |
104,857円 ( 115,343円 ) | 6日目 |
【特長】
・回転中心高さと移動量が異なる2軸の傾斜ステージです。

中央精機
X軸フィックスステージ(手動ステージ)
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 一軸
5通常価格(税別):15,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
4.3通常価格(税別):26,330円~

ミスミ
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
3通常価格(税別):32,590円~

ミスミ
【高精度】ゴニオ 左右対称使用/省スペース用 (GFWG)
5通常価格(税別):66,150円~

駿河精機
1軸アリ式ゴニオステージ(B54)
4通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸
3通常価格(税別):66,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~