17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ゴニオステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
34,899108,293
税込単価
38,389119,122
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

回転中心高さや移動量が異なる1軸の傾斜ステージ。【特長】・回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

60×120

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図1

TS-211

30×30

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図2

TS-311

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図3

TS-312

40×40

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図4

TS-411

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図5

TS-412

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図6

TS-413

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図8

TS-4051FX

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図9

TS-4052FX

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図12

TS-C411

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図13

TS-C412

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図14

TS-C413

60×60

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図7

TS-611

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図10

TS-6051FX

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図11

TS-6052FX

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図15

TS-C611

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図16

TS-C612

ゴニオステージ(手動ステージ) 外形図17

TS-C613

製品仕様

TS-611の外観

TS-611

TS-4051FXの外観

TS-4051FX

型番リスト

表示件数

送り方式

移動ガイド

移動量(範囲)

(deg)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

テーブル材質

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

回転中心高さ

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

クランプ方式

テーブル表面処理

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
ウォームギア式
アリ溝
±10.1~20.0
50.1~
91~
41~60
61~80
40.1~50.0
[アルミニウム] アルミ合金
120
60
98
77
50
±20
[標準] クランプネジ式
黒アルマイト梨地
約49′
10
1個
ウォームギア式
アリ溝
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
~15.0
[黄銅] 真鍮
30
30
19.6
30
15
±15
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約2°34′
10
1個
ウォームギア式
アリ溝
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
~15.0
[黄銅] 真鍮
30
30
19.6
45
15
±10
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約1°48′
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
すり合わせ
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
40
40
24.5
60
20
±3
なし
黒アルマイト梨地
約33′25″
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
すり合わせ
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
40
40
24.5
40
20
±3
なし
黒アルマイト梨地
約46′16″
10
1個
ウォームギア式
アリ溝
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
~20
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
40
40
29.4
20
20
±20
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約2°8′34″
10
1個
ウォームギア式
アリ溝
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
40
40
29.4
40
17
±15
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約1°20′
10
1個
ウォームギア式
アリ溝
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
~15.0
[黄銅] 真鍮
40
40
29.4
57
15
±10
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約1°1′32"
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
すり合わせ
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
41~60
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
60
60
24.5
60
20
±3
なし
黒アルマイト梨地
約33′25″
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
すり合わせ
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
21~40
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
60
60
24.5
40
20
±3
なし
黒アルマイト梨地
約46′16″
10
1個
ウォームギア式
アリ溝
±10.1~20.0
30.1~50.0
41~60
41~60
21~40
35.1~40.0
[アルミニウム] アルミ合金
60
60
49
37
40
±20
[標準] クランプネジ式
黒アルマイト梨地
約1°33′
10
1個
[送りねじ] 精密ねじ、複合カップリング式
アリ溝
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
40
40
29.4
50
18
±8
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約28′11″
10
1個
[送りねじ] 精密ねじ、複合カップリング式
アリ溝
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
61~80
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
40
40
29.4
68
18
±6
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約21′45″
10
1個
[送りねじ] 精密ねじ、複合カップリング式
アリ溝
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
81~100
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
40
40
29.4
86
18
±5
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約17′43″
10
1個
[送りねじ] 精密ねじ、複合カップリング式
アリ溝
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
61~80
25.1~30.0
[黄銅] 真鍮
60
60
49
70
26
±8
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約19′59″
10
1個
[送りねじ] 精密ねじ、複合カップリング式
アリ溝
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
81~100
25.1~30.0
[黄銅] 真鍮
60
60
49
96
26
±6
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約15′21″
10
1個
[送りねじ] 精密ねじ、複合カップリング式
アリ溝
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
101~
25.1~30.0
[黄銅] 真鍮
60
60
49
122
26
±5
[標準] クランプネジ式
硬質黒色クロム
約12′27″
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,293
( 119,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,899
( 38,389 )
6日目
37,899
( 41,689 )
6日目
41,899
( 46,089 )
6日目
39,392
( 43,331 )
6日目
36,899
( 40,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,899
( 42,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,899
( 43,889 )
4日目
45,850
( 50,435 )
11日目
45,850
( 50,435 )
11日目
89,899
( 98,889 )
4日目
35,899
( 39,489 )
3日目
39,473
( 43,420 )
4日目
40,231
( 44,254 )
4日目
47,899
( 52,689 )
4日目
52,329
( 57,562 )
3日目
54,899
( 60,389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回転中心高さや移動量が異なる1軸の傾斜ステージ。
【特長】
・回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能。
・複合カップリング機構により、繊細で非常になめらかな動作が可能。
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用。
・カメラ、センサなどの精密位置決め用に広く使用可能。
・ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないタイプも有り。
・自然ロック式により、バックラッシを防止。位置調整は六角レンチ(別途)を使用。
・水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能(耐荷重に制限がある場合有り)。
・常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴニオステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴニオステージ(手動ステージ)
二軸ゴニオステージ(手動ステージ)
横型ゴニオステージ(手動ステージ)
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ
ゴニオフィックスステージ 25×25
X軸ゴニオステージ TGOH
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機鍋屋バイテック
通常価格34,899-67,276 -76,707 -45,899 -35,008 -72,069 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜5日目〜4日目
種類X軸XY軸X軸-X軸X軸
移動方向傾斜1方向傾斜2方向回転1方向-傾斜1方向-
よく一緒に購入される商品

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング