17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
34,89989,899
税込単価
38,38998,889
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ウォームギヤを送り方式にした薄型回転ステージ。【特長】・φ30、90、125(直径30、90、125m...

詳細を確認
  • RS-327, RS-627の中心は透過穴ではございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

RS - 327の外観

RS - 327の外観

RS - 627の外観

RS - 627の外観

RS - 327の寸法図

RS - 327の寸法図

RS - 627の寸法図

RS - 627の寸法図

RS - 927の外観

RS - 927の外観

RS - 127の外観

RS - 127の外観

RS - 927の寸法図

RS - 927の寸法図

RS - 127の寸法図

RS - 127の寸法図

製品番号RS-327RS-627RS-927RS-127RS-147-2
製品名ギヤー式回転スリム
ステージφ30
ギヤー式回転スリム
ステージφ60
ギヤー式回転スリム
ステージφ90
ギヤー式回転スリム
ステージφ125
ギヤー式回転スリム
ステージφ125(クロス
ローラぺアリング式)
移動方向回転方向
ステージ面φ30mmφ60mmφ90mmφ125mm
クランプ方式ツマミねじ式
操作部取付位置両ハンドル
微動送り方式ウォームギヤ
移動量微動360°
移動量/ツマミ1回転約 7.5°約 6.5°約 3.5°約 2.5°
目量目盛読み2°バーニヤ読み10'バーニヤ読み5'バーニヤ読み5'
移動ガイドすり合わせV溝とクロスローラ
平行度-0.03mm0.05mm
心円度0.08mm0.04mm0.05mm0.03mm
面振れ-0.02mm0.03mm0.04mm
耐荷重9.8N(1kgf)49N(5kgf)147N(15kgf)
質量0.1kg0.3kg0.6kg1kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

RS - 147 - 2の仕様

RS - 147 - 2の外観

RS - 147 - 2の外観

RS - 147 - 2の寸法図

RS - 147 - 2の寸法図

移動方向 : 回転方向
ステージ面 : φ125(直径125mm)
クランプ方式 : ツマミねじ式
操作部取付位置 : 両ハンドル
微動送り方式 : ウォームギヤ式
移動量 : 粗動 360°、移動量 / ツマミ1回転 : 約2.5°
目量 : バーニヤ読み5′
移動ガイド : V溝とクロスローラ
平行度 : 0.05mm、心円度 : 0.03mm、面振れ : 0.04mm
耐荷重 : 147N(15kgf)
質量 : 1kg
主要材質 / 表面処理 : アルミ合金 / 黒アルマイト梨地

開発秘話

 

すり合わせガイドの調整は手作業でおこなわれるため、匠の技術が要求されます。微妙な感覚を指先で感じとりながら、調整しています。

型番リスト

表示件数

移動ガイド

耐荷重(範囲)

(N)

円形テーブル径(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

ステージ面

(φ)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

平行度

(μm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
すり合わせ
30.1~50.0
101~
20.1~25.0
49
125
25
50
約2.5°
10
1個
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
100.1~
101~
20.1~25.0
147
125
25
50
約2.5°
10
1個
すり合わせ
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
30
20
-
約7.5°
10
1個
すり合わせ
30.1~50.0
41~70
20.1~25.0
49
60
25
30
約6.5°
10
1個
すり合わせ
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
49
90
25
50
約3.5°
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,899
( 75,789 )
6日目
89,899
( 98,889 )
5日目
34,899
( 38,389 )
6日目
39,899
( 43,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,899
( 53,789 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ウォームギヤを送り方式にした薄型回転ステージ。
【特長】
・φ30、90、125(直径30、90、125mm)のすり合わせガイド式とφ125(直径125mm)のV溝とクロスローラガイド式。
・移動角度はステージ側面にあるバーニヤで読み取れる。
【用途】
・センサ、カメラの水平回転調整に最適。
・測定機の試料台として被検物の回転調整に利用可能。

ご注意

  • RS-327, RS-627の中心は透過穴ではございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の一部に使用しています
4
満足度:4.0
製品の一部として問題なく使用できています。想定通りでしたし、使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)
微動回転スリムステージ(手動ステージ)
透過型微動回転ステージ(手動ステージ)
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 ステンレス
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機ミスミミスミ
通常価格34,899-19,899 -36,899 -29,89916,740 -80,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式ウォームギア標準マイクロメータ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド+粗動ハンドル
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金ステンレス
クランプ方式ツマミねじ式複合クランプ複合クランプ複合クランプP(対向クランプ)標準

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング