メカニカル部品技術窓口
微動、粗動を切り替えて使用できるアルミ合金製薄型回転ステージ。【特長】・φ39、50、60、70(直径...
詳細を確認移動方向 : 回転方向
ステージ面 : φ39mm
クランプ方式 : 複合クランプ
操作部取付位置 : 標準位置
微動送り方式 : CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動量 : 粗動360°、微動±5°、移動量 / ツマミ1回転 : 約0.99°
目量 : バーニヤ読み10′ / マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)
感度 : 22″
移動ガイド : すり合わせ
許容モーメント : 30N・cm
モーメント剛性 : 1.8sec/N・cm
平行度 : 0.02mm
心円度 : 0.05mm
面振れ : 0.02mm
耐荷重 : 14.7N(1.5kgf)
質量 : 0.07kg
主要材質 / 表面処理 : アルミ合金 / 黒アルマイト梨地

RS - 4012の外観

RS - 6012の外観

RS - 6042の外観

RS - 7012の外観

RS - 4012の寸法図

RS - 6012の寸法図

RS - 6042の寸法図

RS - 7012の寸法図
| 製品番号(標準型) | RS-4012 | RS-5012 | RS-6012 | RS-7012 |
|---|---|---|---|---|
| 製品番号(対称型) | RS-4012-R | RS-5012-R | RS-6012-R | RS-7012-R |
| 製品名 | ハイグレード微動回転ステージ φ40 | ハイグレード微動回転ステージ φ50 | ハイグレード微動回転ステージ φ60 | ハイグレード微動回転ステージ φ70 |
| 移動方向 | 回転方向 | |||
| ステージ面 | φ39mm | φ50mm | φ60mm | φ70mm |
| クランプ方式 | 複合クランプ | |||
| 操作部取付位置 | 標準位置※-Rは逆マイク口位置 | |||
| 微動送リ方式 | CMH-6.5R(標準マイクロメー夕) | |||
| 移動量 | 粗動360゜、微動±5゜ | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.99゜ | 約0.92゜ | 約0.8゜ | 約0.7゜ |
| 目量 | バーニヤ読み10'/マイク口メー タ式0.01mm(1目盛約0.020゜) | バーニヤ読み10'/マイク口メー タ式0.01mm(1目盛約0.018゜) | バーニヤ読み10'/マイク口メー タ式0.01mm(1目盛約0.016゜) | バーニヤ読み10'/マイク口メー タ式0.01mm(1目盛約0.014゜) |
| 移動ガイド | すリ合わせ | |||
| 許容モーメント | 30N・cm | 40N・cm | 50N・cm | 60N・cm |
| モーメント剛性 | 1.8sec/N・cm | 1.6sec/N・cm | 1.4sec/N・cm | 1.4sec/N・cm |
| 平行度 | 0.02mm | 0.03mm | 0.02mm | 0.03mm |
| 心円度 | 0.05mm | 0.04mm | ||
| 面振れ | 0.02mm | |||
| 耐荷重 | 14.7N(1.5kgf) | 19.6N(2kgf) | 29.4N(3kgf) | 29.4N(3kgf) |
| 質量 | 0.07kg | 0.12kg | 0.17kg | 0.21kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 製品番号(標準型) | RS-6042 | RS-7042 |
|---|---|---|
| 製品番号(対称型) | RS-6042-R | RS-7042-R |
| 製品名 | ハイグレード微動回転ステージ φ60(ク口ス口ーラべアリング式) | ハイグレード微動回転ステージ φ70(ク口ス口ーラべアリング式) |
| 移動方向 | 回転方向 | |
| ステージ面 | φ60mm | φ70mm |
| クランプ方式 | 複合クランプ | |
| 操作部取付位置 | 標準位置※-Rは逆マイク口位置 | |
| 微動送リ方式 | CMH-6.5R(標準マイクロメー夕) | CEH-13R(標準マイクロメー夕) |
| 移動量 | 粗動360゜、微動±4゜ | 粗動360゜、微動±5゜ |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.8゜ | 約0.61゜ |
| 目量 | バーニャ読み10'/マイク口メータ式0.01mm(1目盛約0.016゜) | バーニャ読み10'/マイク口メータ式0.01mm(1目盛約0.012゜) |
| 感度 | 17" | 15" |
| 移動ガイド | V溝とク口ス口ーラ | |
| 許容モーメント | 150N・cm | |
| モーメント剛性 | 0.8sec/N・cm | |
| 平行度 | 0.03mm | 0.04mm |
| 心円度 | 0.01mm | |
| 面振れ | 0.015mm | |
| 耐荷重 | 98N(10kgf) | |
| 質量 | 0.22kg | 0.35kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |
すり合わせガイドの調整は手作業でおこなわれるため、匠の技術が要求されます。微妙な感覚を指先で感じとりながら、調整しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 6日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 6日目 |
25,637円 ( 28,201円 ) | 6日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,354円 ( 30,089円 ) | 6日目 |
58,899円 ( 64,789円 ) | 4日目 |
28,899円 ( 31,789円 ) | 6日目 |
27,199円 ( 29,919円 ) | 6日目 |
56,652円 ( 62,317円 ) | 4日目 |
59,899円 ( 65,889円 ) | 4日目 |
微動、粗動を切り替えて使用できるアルミ合金製薄型回転ステージ。
【特長】
・φ39、50、60、70(直径39、50、60、70mm)のすり合わせガイド式を用意。
・φ60、70(直径60、70mm)のV溝とクロスローラ式のものを用意。
・それぞれ左右使いを考慮して微動送り用マイクロメータヘッドの勝手違いも用意。
【用途】
・センサ、カメラの水平回転調整に最適。
・測定機の試料台として被検物の回転調整に利用可能。


中央精機
ゴニオステージ(手動ステージ)
回転中心高さと移動量が異なる1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド
3.8通常価格(税別):22,600円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式
0通常価格(税別):13,560円~

中央精機
微動回転スリムステージ(手動ステージ)
5通常価格(税別):19,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
4.2通常価格(税別):16,740円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 【標準】 回転すりあわせ式(角度)
0通常価格(税別):15,340円~

駿河精機
回転ステージ すり合わせタイプ(B43)
4.7通常価格(税別):20,900円~

中央精機
ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)
4通常価格(税別):34,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~