メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)

型番:

RS-314T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-314Tの仕様・寸法情報

テーブル形状
円形
送り方式
送りねじ
移動ガイド
すり合わせ
移動量(deg)
360°
耐荷重(範囲)(N)
5.1~30.0
円形テーブル径(範囲)(mm)
~40
高さ(範囲)(mm)
~15.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミ合金
耐荷重(N)
9.8
ステージ面(φ)
28
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
9
平行度(μm)
30
クランプ方式
[標準] 複合クランプ
移動量(微動)(deg)
±1.5°
テーブル表面処理
黒アルマイト梨地
移動量/ツマミ1回転
約2.38°
移動方向
回転方向
-
-

商品情報

透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)の詳細

透過型精密微動回転ステージ (手動ステージ):関連画像

透過型精密微動回転ステージ (手動ステージ)RS-314Tイメージ

製品仕様

製品番号RS-314T
移動方向回転方向
ステージ面φ28㎜
クランプ方式複合クランプ
操作部取付位置-
微動送り方式送りねじP=0.5㎜
移動量粗動360゜、微動±1.5゜
移動量/ツマミ1回転約2.38゜
目量-
移動ガイドすり合わせ
平行度0.03mm
心円度-
面振れ-
耐荷重9.8N(1kgf)
質量0.03kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数
型番
RS-314T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,899
( 32,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステージ面φ28(直径28mm)、粗動360°移動の透過型回転ステージ。
【特長】
・透過穴φ13.4(直径13.4mm)、ステージ高さ9mm。
・微動送りが可能なユニットは、粗動クランプ後、微動が可能。
・ハンドルを回転させてステージの粗動が可能。
・粗動クランプねじを締めてステージの固定が可能。
・微動は粗動クランプの上、送りねじで行う。
・目盛なし。
・各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能。
【用途】
・小型のカメラ、センサなどの位置決め用途に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 透過型回転フィックスステージ 画像

    中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    RS-P2551FX/RS-4051FX/RS-6051FX 透過型回転フィックスステージは、360°全周回転はできませんが、フィックス機構の採用により位置調整後に動きません。カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)の型番RS-314Tのページです。 型番RS-314Tに関する仕様情報を記載しております。
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
粗微動回転ステージ TKSP・TAKS
【高精度】回転 すりあわせ 送りねじ式
メーカー中央精機ミスミ駿河精機駿河精機鍋屋バイテックミスミ
通常価格29,89979,18092,88063,640 -65,070 -18,830
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目5日目
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式送りねじマイクロメータヘッド+粗動ハンドルマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドすり合わせクロスローラクロスローラベアリングクロスローラベアリングすり合わせすり合わせ
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.050.1~100.030.1~50.050.1~100.050.1~100.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング