メカニカル部品技術窓口
【特長】・φ30、62、125(直径30、62、125mm)のすり合わせガイド式回転ステージです。・微...
詳細を確認
微動送り方式が異なる回転ステージ。
各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能。
微動送りが可能なユニットは、テーブル面をつかんで粗動360度回転可能。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用可能。

RS-112の寸法図
| 移動方向 | 回転方向 |
|---|---|
| ステージ面 | φ100mm |
| クランプ方式 | - |
| 移動量 | 粗動 360° |
| 目量 | 目盛盤読み1° |
| 移動ガイド | すり合わせ |
| 耐荷重 | 98N(10kgf) |
| 質量 | 0.5kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージ。
レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用可能。

RS-313の寸法図
| 移動方向 | 回転方向 |
|---|---|
| ステージ面 | φ30mm |
| クランプ方式 | ツマミねじ式 |
| 移動量 | 粗動 360° |
| 目量 | 目盛盤読み5° |
| 移動ガイド | すり合わせ |
| 耐荷重 | 19.6N(2kgf) |
| 質量 | 0.04kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |

微動送り方式が異なる回転ステージ。
各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用可能。

RS-612の寸法図
| 移動方向 | 回転方向 |
|---|---|
| ステージ面 | φ62mm |
| クランプ方式 | - |
| 移動量 | 粗動 360° |
| 目量 | 目盛盤読み1° |
| 移動ガイド | すり合わせ |
| 耐荷重 | 49N(5kgf) |
| 質量 | 0.2kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
【特長】
・φ30、62、125(直径30、62、125mm)のすり合わせガイド式回転ステージです。
・微動送りの回転ステージです。
・各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
・微動送りが可能なユニットは、粗動クランプ後、微動が可能です。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
・測定機の試料台に最適です。


中央精機
ゴニオステージ(手動ステージ)
回転中心高さと移動量が異なる1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 【標準】 回転すりあわせ式(角度)
0通常価格(税別):15,340円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式
0通常価格(税別):13,560円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
4.2通常価格(税別):16,740円~

駿河精機
回転ステージ すり合わせタイプ(B43)
4.7通常価格(税別):20,900円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ 粗動式
4通常価格(税別):14,390円~

中央精機
ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)
4通常価格(税別):34,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~