17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

透過型微動回転ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
36,89952,493
税込単価
40,58957,742
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型回転ステージ。【特長】・手動の操作部、マイクロメータヘッドの取り...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RS-111T

透過型微動回転ステージ(手動ステージ) 外形図1

RS-111T-R

透過型微動回転ステージ(手動ステージ) 外形図2

RS-211T

透過型微動回転ステージ(手動ステージ) 外形図3

RS-211T-R

透過型微動回転ステージ(手動ステージ) 外形図4

RS-911T

透過型微動回転ステージ(手動ステージ) 外形図5

RS-911T-R

透過型微動回転ステージ(手動ステージ) 外形図6

製品仕様

透過型微動回転ステージ (手動ステージ):関連画像

RS-111T

透過型微動回転ステージ (手動ステージ):関連画像

RS-911T-R

仕様

型番RS-911TRS-111TRS-211T
型番(逆マイクロ)RS-911T-RRS-111T-RRS-211T-R
移動方向回転方向
ステージ面φ90mmφ125mmφ150mm
クランプ方式複合クランプ
操作部取付位置標準位置 ※-Rは逆マイクロ位置
微動送り方式CMH-6.5FA(標準マイクロメータ)CMH-13FM(標準マイクロメータ)MHM1-15(標準マイクロメータ)
移動量粗動 360°、微動±5°
移動量/ツマミ1回転約0.82°約0.55°約0.46°
目量バーニヤ読み5'/マイクロメータ式0.01mm
(1目盛約0.016°)
バーニヤ読み5'/マイクロメータ式0.01mm
(1目盛約0.011°)
バーニヤ読み5'/マイクロメータ式0.01mm
(1目盛約0.009°)
移動ガイドすり合わせ
平行度0.05mm
心円度0.05mm
面振れ0.02mm0.03mm
耐荷重29.4N(3kgf)49N(5kgf)
質量0.5kg1kg1.4kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

円形テーブル径(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

ステージ面

(φ)

移動量/ツマミ1回転

操作部取付位置

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
101~
29.4
125
約0.55°
標準位置
-
1個
30.1~50.0
101~
49
150
約0.46°
標準位置
-
1個
30.1~50.0
101~
49
150
約0.46°
逆マイクロ位置
-
1個
5.1~30.0
71~100
29.4
90
約0.82°
標準位置
10
1個
5.1~30.0
71~100
29.4
90
約0.82°
逆マイクロ位置
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,899
( 43,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,899
( 54,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,493
( 57,742 )
6日目
36,899
( 40,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,899
( 40,589 )
6日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型回転ステージ。
【特長】
・手動の操作部、マイクロメータヘッドの取り付け位置は標準マイクロと逆マイクロがあり、選択可能。
・粗動クランプねじを緩めると、ステージ面をつかんで粗動360°回転が可能。
・粗動クランプねじを締めると、マイクロメータヘッドによる微動が可能。
・マイクロメータヘッド(微動)の固定は反対側の微動クランプねじを使用。
・ステージ面中心には透過穴がある。
【用途】
・カメラ、センサ、ワークの精密位置決め用途などの精密位置決め。
・光軸調整、芯出しなどの調整機構として最適。

商品担当おすすめ

  • 透過型回転フィックスステージ 画像

    中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    RS-P2551FX/RS-4051FX/RS-6051FX 透過型回転フィックスステージは、360°全周回転はできませんが、フィックス機構の採用により位置調整後に動きません。カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型微動回転ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透過型微動回転ステージ(手動ステージ)
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
微動回転スリムステージ(手動ステージ)
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
メーカー中央精機中央精機中央精機ミスミミスミ駿河精機
通常価格36,899-29,89919,899 -79,18016,740 -92,880
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式標準マイクロメータ送りねじ標準マイクロメータマイクロメータヘッド+粗動ハンドルマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
移動ガイドすり合わせすり合わせ-クロスローラすり合わせクロスローラベアリング
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
高さ(範囲)(mm)25.1~~15.0-15.1~20.0-20.1~25.0
よく一緒に購入される商品

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング