メカニカル部品技術窓口
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を、送り方式に送りねじを使用しています。【特長】・Z軸方向の微動ユニッ...
詳細を確認
Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ) RM-Z イメージ

Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ) RX-Z イメージ
| ステージ面 | 30mm×11mm |
|---|---|
| クランプ方式 | 六角穴付ボルト |
| 操作部取付位置 | - |
| 移動機構/送り方式 | 送りねじP=0.5mm |
| 移動量 | ±5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm |
| 目量 | - |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.03mm |
| 耐荷重 | 4.9N(0.5kgf) |
| 質量 | 0.07kg |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地 |
| ステージ面 | 60mm×18mm |
|---|---|
| クランプ方式 | レバー式 |
| 操作部取付位置 | - |
| 移動機構/送り方式 | 送りねじP=0.5mm |
| 移動量 | ±7.5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm |
| 目量 | 0.1mm |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.03mm |
| 耐荷重 | 9.8N(1kgf) |
| 質量 | 0.32kg |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地 |
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を、送り方式に送りねじを使用しています。
【特長】
・Z軸方向の微動ユニットです。
・小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適な大きさです。
・標準的なステージとは異なり、レールキャリアに固定してレール上で使用が可能です。
・Zブラケットを組み合わせステージ面の移動方向が縦方向(垂直)なZステージです。
・任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラック&ピニオン式
3.5通常価格(税別):17,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
0通常価格(税別):61,200円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~