メカニカル部品技術窓口
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したラックピニオン送りのZ軸ブラケット付移動ユニット。【特長】・...
詳細を確認
LV-112

LV-112L

LV-112S

LV-112SL

LV-112W

LV-112WL

LV-112WS

LV-112WSL

LV-412

LV-412L

LV-412S

LV-412SL

LV-412W

LV-412WL

LV-412WS

LV-412WSL

LV-612

LV-612L

LV-612S

LV-612SL

LV-612W

LV-612WL

LV-612WS

LV-612WSL

LV-912

LV-912L

LV-912S

LV-912SL

LV-912W

LV-912WL

LV-912WS

LV-912WSL

LV-412

LV-412W

LV-412S

LV-412WS
| 型番 | LV-412L | LV-412W | LV-412SL | LV-412WSL |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT Z軸ステージ40×40 | DT Z軸ステージ 40×40 (両ハンドル) | DT Z軸ステージ40×40 (粗微動ハンドル) | DT Z軸ステージ40×40 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | Z軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×40mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | 10mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| 耐荷重 | 19.6N(2kgf) | |||
| 質量 | 0.23kg | 0.26kg | 0.3kg | 0.36kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LV-412 | LV-412W | LV-412S | LV-412WS |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT Z軸ステージ40×40 | DT Z軸ステージ40×40 (両ハンドル) | DT Z軸ステージ40×40 (粗微動ハンドル) | DT Z軸ステージ40×40 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | Z軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×40mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±10mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| 耐荷重 | 19.6N(2kgf) | |||
| 質量 | 0.26kg | 0.28kg | 0.33kg | 0.38kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
会社設立以来の製品で当初オスアリとメスアリをすり合わせて製造していましたが、研究を重ね、調整にて精度を出せるようにしました。調整コストを下げることで提供価格の引き下げが可能になりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,899円 ( 27,389円 ) | 4日目 |
24,621円 ( 27,083円 ) | 4日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 4日目 |
36,751円 ( 40,426円 ) | 4日目 |
25,749円 ( 28,324円 ) | 4日目 |
25,672円 ( 28,239円 ) | 4日目 |
36,899円 ( 40,589円 ) | 4日目 |
36,899円 ( 40,589円 ) | 4日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 4日目 |
27,272円 ( 29,999円 ) | 4日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 4日目 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,998円 ( 19,798円 ) | 4日目 |
26,262円 ( 28,888円 ) | 11日目 |
27,565円 ( 30,322円 ) | 11日目 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 4日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,031円 ( 30,834円 ) | 4日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 4日目 |
19,299円 ( 21,229円 ) | 4日目 |
30,431円 ( 33,474円 ) | 11日目 |
27,410円 ( 30,151円 ) | 11日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 4日目 |
19,799円 ( 21,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,899円 ( 31,789円 ) | 4日目 |
28,548円 ( 31,403円 ) | 4日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 4日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 11日目 |
29,075円 ( 31,983円 ) | 11日目 |
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したラックピニオン送りのZ軸ブラケット付移動ユニット。
【特長】
・移動量±10、±15、±30、±50mmと低ブラケット。
・移動量10、15、30、50mmのステージサイズをそれぞれ4種類用意。
・ハンドルは片軸、両軸の2種類。
・ハンドル1回転が約18mm移動と、粗動約25.5mm微動約3.3mmの粗微動の2種類。
・すべてにレバー式クランプがついており、固定が可能。
【用途】
・生産設備、実験設備などの組込み製品としての使用が可能。
・センサ、カメラ等の焦準装置に最適。

中央精機
ハイグレードXステージ(手動ステージ)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。送り方式は送りねじ、標準マイクロ、ファインピッチマイクロがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):21,270円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
4通常価格(税別):15,400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~