メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)

型番:

LV-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LV-111の仕様・寸法情報

ステージ面
垂直
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
移動量(範囲)(mm)
+30.1~
耐荷重(範囲)(N)
30.1~50.0
ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)
26~40
ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)
41~60
テーブル材質
[アルミニウム] アルミ合金
ステージ面(長さ)(mm)
40
ステージ面(幅)(mm)
50
耐荷重(N)
39.2
移動量(Z軸)(mm)
0~60
クランプ方式
[標準] ツマミねじ式
テーブル表面処理
黒アルマイト梨地
移動量/ツマミ1回転
約18mm
操作部取付位置
両ハンドル
移動方向
Z軸1方向
RoHS?
10

商品情報

外形図

長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ) 外形図

製品仕様

長作動Z軸ステージ 40X50 (手動ステージ):関連画像
移動方向Z軸1方向
ステージ面40×50mm
クランプ方式ツマミねじ式
移動機構/送り方式ラックピニオン式
移動量0~60mm
移動量/ハンドル1回転約18mm
目量バーニヤ読み0.1mm
感度0.1mm
移動ガイドアリ
移動精度真直度0.08mm
耐荷重39.2N(4kgf)
質量0.76kg
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数
型番
LV-111
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,899
( 71,389 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)とV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用したZ軸ステージです。
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
・主要材質にアルミ合金を使用します。
・粗動ハンドル、目量バーニヤ読み0.1mmです。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)の型番LV-111のページです。 型番LV-111に関する仕様情報を記載しております。
長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)
小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
精密Z軸ステージ 60×60(手動ステージ)
ラボジャッキ(手動ステージ)
フロントロックステージ(Z軸)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機ミラック光学
通常価格64,89919,84542,899 -97,899118,999 -15,613
通常出荷日16日目19日目31日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直水平垂直
送り方式ラック&ピニオン送りねじ標準マイクロメータラック&ピニオンパンダグラフ方式送りねじ
移動ガイドアリ溝ボールスライドV溝とクロスローラV溝とクロスローラパンタグラフアリ溝
移動量(範囲)(mm)+30.1~-~±10.0±10.1~30.0+30.1~~±10.0
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.05.1~30.05.1~30.030.1~50.0100.1~5.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング