17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 移動量(Z軸)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
128,999158,999
税込単価
141,899174,899
通常出荷日:4日目

【特長】・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)とV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用したZ軸ステージで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)の詳細

長作動精密Z軸ステージ (手動ステージ):関連画像

長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ) LV-143 イメージ

長作動精密Z軸ステージ (手動ステージ):関連画像

長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ) LV-243 イメージ

製品仕様

製品仕様

移動方向 Z軸1方向
ステージ面 60mm×115mm
クランプ方式 レバー式
移動機構/送り方式 ラックピニオン式
移動量 ±25mm
移動量/ハンドル1回転 粗動1回転約6mm、微動1回転 約0.68mm
目量 バーニヤ読み0.05mm
移動ガイド V溝とクロスローラ
移動精度 真直度0.01mm
耐荷重 98N(10㎏f)
質量 1.6㎏
主要材質/表面処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地

製品仕様

移動方向 Z軸1方向
ステージ面 60mm×155mm
クランプ方式 レバー式
移動機構/送り方式 ラックピニオン式
移動量 ±37.5mm
移動量/ハンドル1回転 粗動1回転約6mm、微動1回転 約0.68mm
目量 バーニヤ読み0.05mm
移動ガイド V溝とクロスローラ
移動精度 真直度0.015mm
耐荷重 98N(10㎏f)
質量 2.1㎏
主要材質/表面処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

移動量(Z軸)

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
91~120
115
±25
10
1個
±30.1~
121~
155
±37.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,999
( 141,899 )
4日目
158,999
( 174,899 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)とV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用したZ軸ステージです。
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
・任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
・精密な位置合わせが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
・LV-143は±25mm(50mm)、LV-243は±37.5mm(75mm)の移動量です。
・粗動、微動の送りがハンドルの使い分けで可能です。
・ステージ面が縦方向(垂直)、移動量は目量0.05mmバーニヤ読み可能なZステージです。
・主要材質にアルミ合金を使用します。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
・顕微鏡などの焦点合わせ(焦準)に適用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)
長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)
DT Z軸ステージ(手動ステージ)
精密Z軸ステージ 60×60(手動ステージ)
小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格128,999-64,89916,899 -97,89919,84542,899 -
通常出荷日4日目16日目在庫品1日目〜6日目19日目31日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ標準マイクロメータ
移動ガイドV溝とクロスローラアリ溝アリ溝V溝とクロスローラボールスライドV溝とクロスローラ
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.030.1~50.05.1~30.030.1~50.05.1~30.05.1~30.0
ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)41~6026~4026~4041~6026~4061~90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング