メカニカル部品技術窓口
昇降型のZ軸ステージです。【特長】・V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップします。・移動量:...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Z軸ステージ(手動ステージ) LV-642-1 イメージ
| 移動方向 | Z軸1方向 |
|---|---|
| ステージ面 | 60mm×60mm |
| クランプ方式 | 板クランプ |
| 移動機構/送り方式 | CMH-15F(標準マイクロメータ) |
| 移動量 | 0~10mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 0.5mm |
| 目量 | マイクロメータ式0.01mm |
| 感度 | 0.003mm |
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.003mm |
| 平行度 | 0.08mm |
| 耐荷重 | 49N(5kgf) |
| 質量 | 0.5kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
昇降型のZ軸ステージです。
【特長】
・V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップします。
・移動量:0~10mm。
・ステージ面:60×60mm。
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

中央精機
ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)
4通常価格(税別):42,051円~