17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z軸)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラボジャッキ(手動ステージ)

通常単価(税別)
118,999138,999
税込単価
130,899152,899
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。・他の精密ステージより耐荷重があり、重いワ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージ

LV - 151 - 2の外観

LV - 151 - 2の外観

LV - 251 - 2の外観

LV - 251 - 2の外観

製品仕様

製品番号LV-151-2LV-251-2
製品名ラボジャッキ 125×125ラボジャッキ 150×200
移動方向Z軸1方向
ステージ面125mm×125mm150mm×200mm
クランプ方式割締め式
送り方式パンダグラフ方式
移動量0~40mm0〜70mm
移動量/ハンドル1回転移動位置5mm付近 約2.1mm移動位置 5mm付近 約3.0mm
移動位置10mm付近 約1.9mm移動位置10mm付近 約2.7mm
移動位置15mm付近 約1.6mm移動位置15mm付近 約2.4mm
移動位置20mm付近 約1.4mm移動位置20mm付近 約2.2mm
移動位置25mm付近 約1.2mm移動位置25mm付近 約2.0mm
移動位置30mm付近 約1.0mm移動位置30mm付近 約1.8mm
移動位置35mm付近 約0.7mm移動位置35mm付近 約1.6mm
移動位置40mm付近 約0.5mm移動位置40mm付近 約1.4mm
移動位置45mm付近 約1.2mm
移動位置50mm付近 約1.1mm
移動位置55mm付近 約1.0mm
移動位置60mm付近 約0.8mm
移動位置65mm付近 約0.6mm
移動位置70mm付近 約0.5mm
目量
耐荷重147N(15kgf)196N(20kgf)
質量5.5kg12kg
主要材質/表面処理鋼材/硬質黒色クロム

寸法図

LV - 151 - 2の寸法図

LV - 151 - 2の寸法図

LV - 251 - 2の寸法図

LV - 251 - 2の寸法図

開発秘話

 

パンタグラフ方式なので関節部が多く、精度を上げるための試作を通常品の2倍おこなった製品です。

型番リスト

表示件数

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z軸)

(mm)

RoHS?最小発注数量
125
125
147
0~40
10
1個
150
200
196
0~70
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,999
( 130,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
138,999
( 152,899 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。
・他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。
・レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。
・機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
・125×125mm、150×200mmの2種類のサイズを用意します。
【用途】
・物理実験などで使用する重量機器の上下動調整できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ハイグレードXステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ハイグレードXステージ(手動ステージ)

    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。送り方式は送りねじ、標準マイクロ、ファインピッチマイクロがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

  • ゴニオステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ゴニオステージ(手動ステージ)

    回転中心高さと移動量が異なる1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。

  • 回転ステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    回転ステージ(手動ステージ)

    微動送り方式が異なる回転ステージです。各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドル1回転あたりの移動量はどのくらいですか?
A
パンタグラフ方式の場合、ハンドルの回転に対して移動量は比例していません。上昇するたびに移動量が減ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボジャッキ(手動ステージ)
小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)
精密Z軸ステージ 60×60(手動ステージ)
フロントロックステージ(Z軸)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機ミラック光学
通常価格118,999-19,84542,899 -64,89997,89915,613
通常出荷日在庫品1日目19日目31日目16日目6日目在庫品1日目
ステージ面水平垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式パンダグラフ方式送りねじ標準マイクロメータラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドパンタグラフボールスライドV溝とクロスローラアリ溝V溝とクロスローラアリ溝
移動量(範囲)(mm)+30.1~-~±10.0+30.1~±10.1~30.0~±10.0
耐荷重(範囲)(N)100.1~5.1~30.05.1~30.030.1~50.030.1~50.05.1~30.0

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング