17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z軸)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ)

通常単価(税別)
47,47089,899
税込単価
52,21798,889
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

移動ガイドにV溝レールと鋼球・V溝とクロスローラ(V-CR方式、HG-VCR方式)を使用した昇降型Zス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LV-147-1

Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ) 外形図1

LV-147-6

Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ) 外形図2

LV-147-7

Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ) 外形図3

LV-937-1

Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ) 外形図4

製品仕様

  • Z軸1方向の移動。アルミ合金(黒アルマイト梨地処理)製
LV-147-1

LV-147-1

  • ステージ面 125×125mm
  • クランプ方式 板クランプ
  • 送り方式 標準マイクロメータ
  • 移動量 0~10mm
  • 感度 0.003mm
  • 移動ガイド V溝とクロスローラ
  • 移動精度 真直度(水平・垂直)0.005mm
  • 耐荷重 49N(5kgf)
  • 質量 1.4kg
LV-147-6

LV-147-6

  • ステージ面 125×125mm
  • クランプ方式 板クランプ
  • 送り方式 送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm
  • 移動量 0~10mm
  • 感度 0.01mm
  • 移動ガイド V溝とクロスローラ
  • 移動精度 真直度(水平・垂直)0.005mm
  • 耐荷重 98N(10kgf)
  • 質量 1.4kg
LV-147-7

LV-147-7

  • ステージ面 125×125mm
  • クランプ方式 板クランプ
  • 送り方式 デジタル表示式マイクロメータ
  • 移動量 0~10mm
  • 感度 0.001mm
  • 移動ガイド V溝とクロスローラ
  • 移動精度 真直度(水平・垂直)0.005mm
  • 耐荷重 49N(5kgf)
  • 質量 1.6kg
LV-937-1

LV-937-1

  • ステージ面 90×90mm
  • クランプ方式 板クランプ
  • 送り方式 標準マイクロメータ
  • 移動量 0~10mm
  • 感度 0.003mm
  • 移動ガイド V溝レールと鋼球
  • 移動精度 真直度(水平・垂直)0.008mm
  • 耐荷重 49N(5kgf)
  • 質量 0.4kg

開発秘話

 

水平移動を垂直移動に変換する際にクサビ形のガイドを製作するため、角度誤差の出ないよう超精密加工をおこなっています。

型番リスト

表示件数

送り方式

移動ガイド

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z軸)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
~+10.0
30.1~50.0
121~
121~
125
125
49
0~10
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
~+10.0
50.1~100.0
121~
121~
125
125
98
0~10
10
1個
[マイクロメータヘッド] デジタル表示式マイクロメータ
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
~+10.0
30.1~50.0
121~
121~
125
125
49
0~10
-
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
~+10.0
30.1~50.0
61~90
61~90
90
90
49
0~10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,899
( 76,889 )
6日目
69,899
( 76,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,899
( 98,889 )
6日目
47,470
( 52,217 )
6日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにV溝レールと鋼球・V溝とクロスローラ(V-CR方式、HG-VCR方式)を使用した昇降型Zステージ。
【特長】
・移動方式は送りねじ、マイクロメータヘッド、デジタル表示式マイクロメータヘッドの最大3種類
・デジタル表示式マイクロメータヘッドは0.001mmの感度(LV-147-7のみ)
【用途】
・センサ、ワークなどの上下動調整に最適
・測定機の試料台として被検物の上下動調整に利用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ハイグレードXステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ハイグレードXステージ(手動ステージ)

    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。送り方式は送りねじ、標準マイクロ、ファインピッチマイクロがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

  • ラボジャッキ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ラボジャッキ(手動ステージ)

    パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。

  • 回転ステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    回転ステージ(手動ステージ)

    微動送り方式が異なる回転ステージです。各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q逆さまにして使うことはできますか?
A
上ステージとベースをスプリングで引っ張っているのでスプリングの張力があまり強くなく使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z軸スリムステージ 昇降型(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)
長作動Z軸ステージ 40×50(手動ステージ)
精密Z軸ステージ 60×60(手動ステージ)
Z昇降ステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格47,470-42,899 -128,999 -64,89997,89973,899
通常出荷日在庫品1日目〜31日目4日目16日目6日目在庫品1日目
ステージ面水平垂直垂直垂直垂直水平
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
クランプ方式板クランプ板クランプレバー式ツマミねじ式レバー式板クランプ
テーブル表面処理黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地
補助クランプ-----
よく一緒に購入される商品

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング