17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 移動量(Z軸)(mm)

  • 移動量/ツマミ1回転

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
42,05177,495
税込単価
46,25685,245
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージ。【特長】・送り方式は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハイグレードZ昇降ステージの特長

レールガイドの比較(従来V-CR方式)

レールガイドの比較(従来V-CR方式)

レールガイドの比較(本製品HG-VCR方式)

レールガイドの比較(本製品HG-VCR方式)

HG-VCR/V-CRの比較グラフ

HG-VCR/V-CRの比較グラフ

ハイグレードZ昇降ステージの外観

LV-4042-1の外観

LV-4042-1の外観

LV-4042-6の外観

LV-4042-6の外観

LV-4042-8の外観

LV-4042-8の外観

ハイグレードZ昇降ステージの寸法図

 

(単位:mm)

 

LV-4042-1の寸法図

LV-4042-1の寸法図

LV-4042-6の寸法図

LV-4042-6の寸法図

LV-4042-8の寸法図

LV-4042-8の寸法図

製品仕様

製品番号LV-4042-1LV-4042-6LV-4042-8LV-5042-1LV-5042-6LV-5042-8
製品名ハイグレードZ昇降ステージ 40×40ハイグレードZ昇降ステージ 50×50
移動方向Z軸1方向
ステージ面40×40mm50×50mm
クランプ方式板クランプ
送り方式CMH-13RM
(標準マイクロメータ)
送りねじ P=0.5mmMHS4-6.5FP
(ファインピッチマイクロ)
CMH-13RM
(標準マイクロメータ)
送りねじ P=0.5mmMHS4-6.5FP
(ファインピッチマイクロ)
移動量0~10mm0~6mm0~10mm0~6mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm0.1mm0.5mm0.1mm
目量マイクロメータ式
0.01mm
-マイクロメータ式
0.002mm
マイクロメータ式
0.01mm
-マイクロメータ式
0.002mm
感度0.003mm0.01mm0.001mm0.003mm0.01mm0.001mm
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
移動精度真直度(水平・垂直)0.003mm
許容モーメント荷重ヨー 150N・cm、ピッチ 100N・cm、ロール 160N・cm
モーメント剛性ヨー剛性 1.5sec/N・cm、ピッチ剛性 3.0sec/N・cm、ロール剛性 0.7sec/N・cmヨー剛性 1.5sec/N・cm、ピッチ剛性 3.0sec/N・cm、ロール剛性 0.6sec/N・cm
平行度0.1mm
運動の垂直度0.01mm
耐荷重29.3N(3kgf)
質量0.2kg0.25kg
主要材質/表面処理ステンレス、アルミ合金(テーブル、ベース)/黒色酸化クロム、黒アルマイト梨地
製品番号LV-6042-1LV-6042-6LV-6042-7LV-6042-8
製品名ハイグレードZ昇降ステージ 60×60
移動方向Z軸1方向
ステージ面60×60mm
クランプ方式板クランプ
送り方式CMH-13RM
(標準マイクロメータ)
送りねじ P=0.5mmMHN4-25MX
(デジマチックマイクロメータ)
MHS4-6.5FP
(ファインピッチマイクロ)
移動量0~10mm0~6mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm0.1mm
目量マイクロメータ式0.01mm-デジタル表示式0.001mmマイクロメータ式0.002mm
感度0.003mm0.01mm0.001mm
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
移動精度真直度(水平・垂直)0.003mm
許容モーメント荷重ヨー 150N・cm、ピッチ 100N・cm、ロール 160N・cm
モーメント剛性ヨー剛性 1.0sec/N・cm、ピッチ剛性 2.5sec/N・cm、ロール剛性 0.4sec/N・cm
平行度0.1mm
運動の垂直度0.01mm
耐荷重29.3N(3kgf)
質量0.3kg0.5kg0.3kg
主要材質/表面処理ステンレス、アルミ合金(テーブル、ベース)/黒色酸化クロム、黒アルマイト梨地
製品番号LV-7042-1LV-7042-6LV-7042-7LV-7042-8
製品名ハイグレードZ昇降ステージ 70×70
移動方向Z軸1方向
ステージ面70×70mm
クランプ方式板クランプ
送り方式CMH-13RM
(標準マイクロメータ)
送りねじ P=0.5mmMHN4-25MX
(デジマチックマイクロメータ)
MHS4-6.5FP
(ファインピッチマイクロ)
移動量0~10mm0~6mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm0.1mm
目量マイクロメータ式0.01mm-デジタル表示式0.001mmマイクロメータ式0.002mm
感度0.003mm0.01mm0.001mm
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
移動精度真直度(水平・垂直)0.005mm
許容モーメント荷重ヨー 150N・cm、ピッチ 100N・cm、ロール 160N・cm
モーメント剛性ヨー剛性 1.0sec/N・cm、ピッチ剛性 2.5sec/N・cm、ロール剛性 0.4sec/N・cm
平行度0.1mm
運動の垂直度0.01mm
耐荷重29.3N(3kgf)
質量0.4kg0.6kg0.4kg
主要材質/表面処理ステンレス、アルミ合金(テーブル、ベース)/黒色酸化クロム、黒アルマイト梨地

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

開発秘話

 

通常のV-CR方式より剛性の高い、真直性能の良いステージを開発するべく、社内にプロジェクトを立ち上げて開発した製品です。

型番リスト

表示件数

送り方式

移動量(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

移動量(Z軸)

(mm)

モーメント剛性 ピッチ剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ヨー剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ロール剛性

("/N・cm)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~+10.0
26~40
26~40
40
40
0~10
3
1.5
0.7
0.5mm
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
~+10.0
26~40
26~40
40
40
0~10
3
1.5
0.7
0.5mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] ファインピッチマイクロ
~+10.0
26~40
26~40
40
40
0~6
3
1.5
0.7
0.1mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~+10.0
41~60
41~60
50
50
0~10
3
1.5
0.6
0.5mm
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
-
41~60
41~60
50
50
-
3
1.5
0.6
0.5mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] ファインピッチマイクロ
-
41~60
41~60
50
50
-
3
1.5
0.6
0.1mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~+10.0
41~60
41~60
60
60
0~10
2.5
1
0.4
0.5mm
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
-
41~60
41~60
60
60
-
2.5
1
0.4
0.5mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] デジマチックマイクロメータ
~+10.0
41~60
41~60
60
60
0~10
2.5
1
0.4
0.5mm
-
1個
[マイクロメータヘッド] ファインピッチマイクロ
~+10.0
41~60
41~60
60
60
0~6
2.5
1
0.4
0.1mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~+10.0
61~90
61~90
70
70
0~10
2.5
1
0.4
0.5mm
10
1個
[送りねじ] 送りねじ
~+10.0
61~90
61~90
70
70
0~10
2.5
1
0.4
0.5mm
10
1個
[マイクロメータヘッド] デジマチックマイクロメータ
~+10.0
61~90
61~90
70
70
0~10
2.5
1
0.4
0.5mm
-
1個
[マイクロメータヘッド] ファインピッチマイクロ
~+10.0
61~90
61~90
70
70
0~6
2.5
1
0.4
0.1mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,899
( 52,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,964
( 47,260 )
4日目
49,899
( 54,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,899
( 54,889 )
4日目
47,044
( 51,748 )
4日目
50,088
( 55,097 )
6日目
49,899
( 54,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,899
( 52,689 )
6日目
69,899
( 76,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,051
( 46,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,583
( 58,941 )
4日目
52,438
( 57,682 )
4日目
77,495
( 85,245 )
6日目
58,453
( 64,298 )
6日目

詳細情報

基本情報

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージ。
【特長】
・送り方式は送りねじ、標準マイクロ、ファインピッチマイクロがある。
・独自の移動ガイド(HG-VCR方式)を採用。
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用可能。
【用途】
・センサ、カメラの上下動調整に最適。
・測定機の試料台として被検物の上下動調整に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ハイグレードXステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ハイグレードXステージ(手動ステージ)

    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。送り方式は送りねじ、標準マイクロ、ファインピッチマイクロがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

  • ラボジャッキ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    ラボジャッキ(手動ステージ)

    パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。

  • 回転ステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    回転ステージ(手動ステージ)

    微動送り方式が異なる回転ステージです。各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
評価用の装置に使用
4
満足度:4.0
以前からこの商品を使用しており、今回新規製作に伴いリピートで購入しました。ハイグレードXYステージ(自動ステージ)と一緒...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QHG-VCRとV-CRはどう違うのですか?
A
HG-VCR方式はV-CR方式に比べてクロスローラを大きくし、真直度、耐荷重を高めています。クロスローラが大きいため、ステージ部本体にニゲ加工がほどこされています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)
ハイグレードZステージ(手動ステージ)
DT Z軸ステージ(手動ステージ)
小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格42,051-23,586 -16,899 -19,84542,899 -128,999 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜19日目31日目4日目
ステージ面水平垂直垂直垂直垂直垂直
移動ガイドV溝とクロスローラV溝とクロスローラアリ溝ボールスライドV溝とクロスローラV溝とクロスローラ
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.030.1~50.05.1~30.05.1~30.05.1~30.050.1~100.0
テーブル材質アルミ合金ステンレスアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
耐荷重(N)29.34919.68.929.498

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング