メカニカル部品技術窓口
DT X軸ステージ2台交差して組み合わせたXY軸移動ユニット。【特長】・移動ガイドにアリ溝(D-T方式...
詳細を確認
粗動ハンドルと粗微動ハンドルの外観

クランプレバーの向きを変えられる1

クランプレバーの向きを変えられる2

LD-912の外観

LD-912Wの外観

LD-912Sの外観

LD-912WSの外観
(単位:mm)

LD-912の寸法図

LD-912Wの寸法図

LD-912Sの寸法図
| 製品番号 | LD-912 | LD-912W | LD-912S | LD-912WS | LD-112 | LD-112W | LD-112S | LD-112WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT XY軸ステージ 40×90 | DT XY軸ステージ 40×90 (両ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×90 (粗微動ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×90 (粗微動両ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×140 | DT XY軸ステージ 40×140 (両ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×140 (粗微動ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×140 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | XY軸2方向 | |||||||
| ステージ面 | 40×90mm | 40×140mm | ||||||
| クランプ方式 | レバー式 | |||||||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||||||
| 移動量 | ±30mm | ±50mm | ||||||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||||||
| 感度 | 0.1mm | |||||||
| 移動ガイド | アリ | |||||||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||||||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||||||
| 質量 | 0.72kg | 0.77kg | 0.9kg | 1.01kg | 1.07kg | 1.12kg | 1.19kg | 1.3kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||||||
| 製品番号 | LD-412 | LD-412W | LD-412S | LD-412WS | LD-612 | LD-612W | LD-612S | LD-612WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT XY軸ステージ 40×40 | DT XY軸ステージ 40×40 (両ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×40 (粗微動ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×40 (粗微動両ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×60 | DT XY軸ステージ 40×60 (両ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×60 (粗微動ハンドル) | DT XY軸ステージ 40×60 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | XY軸2方向 | |||||||
| ステージ面 | 40×40mm | 40×60mm | ||||||
| クランプ方式 | レバー式 | |||||||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||||||
| 移動量 | ±10mm | ±15mm | ||||||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||||||
| 感度 | 0.1mm | |||||||
| 移動ガイド | アリ | |||||||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||||||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||||||
| 質量 | 0.41kg | 0.46kg | 0.55kg | 0.66kg | 0.54kg | 0.59kg | 0.68kg | 0.8kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||||||
| ステージ面 | 30×30mm |
|---|---|
| クランプ方式 | ツマミねじ式 |
| 操作部取付位置 | 片ハンドル |
| 移動機構/送り方式 | ラックピニオン式 |
| 移動量 | ±8mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm |
| 目量 | 1mm |
| 感度 | 0.5mm |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.03mm |
| 耐荷重 | 4.9N(0.5kgf) |
| 質量 | 0.22kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
会社設立以来の製品で当初オスアリとメスアリをすり合わせて製造していましたが、研究を重ね、調整にて精度を出せるようにしました。調整コストを下げることで提供価格の引き下げが可能になりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,714円 ( 43,685円 ) | 4日目 |
62,378円 ( 68,616円 ) | 4日目 |
44,899円 ( 49,389円 ) | 4日目 |
66,899円 ( 73,589円 ) | 4日目 |
47,194円 ( 51,913円 ) | 6日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 4日目 |
39,736円 ( 43,710円 ) | 4日目 |
25,459円 ( 28,005円 ) | 4日目 |
45,632円 ( 50,195円 ) | 4日目 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 6日目 |
41,660円 ( 45,826円 ) | 4日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 4日目 |
51,440円 ( 56,584円 ) | 4日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 4日目 |
31,899円 ( 35,089円 ) | 4日目 |
49,858円 ( 54,844円 ) | 4日目 |
DT X軸ステージ2台交差して組み合わせたXY軸移動ユニット。
【特長】
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニット。
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られる。
・任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能。
【用途】
・センサ、カメラ等の位置決めに最適。
・測定機の試料台に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
0通常価格(税別):13,010円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

ミスミ
【高精度】XY軸 左右対称使用/省スペース用 (XYSCG)
5通常価格(税別):31,090円~