メカニカル部品技術窓口
【特長】・XY軸方向の微動ユニットです。・標準的なステージとは異なり、レールキャリアに固定してレール上...
詳細を確認
X・Y軸ねじ式ステージ(手動ステージ) RM-XY イメージ

X・Y軸ねじ式ステージ(手動ステージ) RX-XY イメージ
| ステージ面 | 30mm×11mm |
|---|---|
| クランプ方式 | ツマミねじ式 |
| 移動機構/送り方式 | 送りねじP=0.5mm |
| 移動量 | ±5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm |
| 目量 | - |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.03mm |
| 耐荷重 | 7.8N(0.8kgf) |
| 質量 | 0.13kg |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地 |
| ステージ面 | 60mm×18mm |
|---|---|
| クランプ方式 | レバー式 |
| 移動機構/送り方式 | 送りねじP=0.5mm |
| 移動量 | ±7.5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm |
| 目量 | 0.1mm |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.03mm |
| 耐荷重 | 14.7N(1.5kgf) |
| 質量 | 0.64kg |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地 |
【特長】
・XY軸方向の微動ユニットです。
・標準的なステージとは異なり、レールキャリアに固定してレール上で使用が可能です。
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を、送り方式に送りねじを使用しています。
・任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
・ミニレールの使用時、ミニレールキャリアと組み合わせて使用可能です。
・レールの使用時、レールキャリアと組み合わせて使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):21,870円~

ミスミ
【高精度】X/XY/Z軸 仕様選択タイプ
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):22,960円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~