メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)

型番:

SRS-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRS-2の仕様・寸法情報

送り方式
[送りねじ] 送りねじ
移動ガイド
[リニアボール] ボールスライド
耐荷重(範囲)(N)
5.1~30.0
ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)
26~40
ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)
26~40
テーブル材質
[アルミニウム] アルミ合金
ステージ面(長さ)(mm)
30
ステージ面(幅)(mm)
30
耐荷重(N)
9.8
テーブル表面処理
黒アルマイト梨地
移動量/ツマミ1回転
約0.5mm
移動方向
XY軸2方向

商品情報

小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)の詳細

小型レールステージ(XY軸) (手動ステージ):関連画像

小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ) SRS-2 イメージ

製品仕様

ステージ面 30mm×30mm
クランプ方式 -
移動機構/送り方式 送りねじP=0.5mm
移動量 ±5mm
移動量/ツマミ1回転 約0.5mm
目量 -
移動ガイド ボールスライド
移動精度 真直度(水平・垂直)0.01mm
耐荷重 9.8N(1.0kgf)
質量 0.09kg
主要材質/表面処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数
型番
SRS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,375
( 34,513 )
19日目

詳細情報

基本情報

送り方式が異なる30mm×30mmサイズのX軸方向の移動ユニットです。
【特長】
・送り方式が異なるXY軸方向の移動ユニットです。
・0.5mmピッチの送りねじを使用します。
・移動ガイドにボールスライドを使用し、滑らかな動きを実現しました。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)の型番SRS-2のページです。 型番SRS-2に関する仕様情報を記載しております。
小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクランプねじは付いていますか。
A
クランプねじはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)
リバーシブルステージ
X・Y軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
小型XY軸ラックピニオンステージ TAR
メーカー中央精機ミスミ駿河精機ミラック光学中央精機鍋屋バイテック
通常価格31,375103,72094,600 -56,89921,899 -61,524
通常出荷日19日目5日目在庫品1日目〜5日目4日目〜4日目
送り方式送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドハンドル送りねじ-
移動ガイドボールスライドクロスローラクロスローラアリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.050.1~100.050.1~100.030.1~50.05.1~30.030.1~50.0
ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)26~4091~12091~12041~60-41~60
ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)26~4091~12091~12041~60~25~25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング