17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • 高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。マイクロメータヘッド等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

    ~mm
  • 移動量(Y軸)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • クランプ方式

    • ディスク
  • マグネスケール

    ~mm
  • 移動量/ツマミ1回転

  • 操作部取付位置

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 16日以内

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
178,999548,151
税込単価
196,899602,966
通常出荷日:6日目~16日目

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用、高い移動精度の手動ステージ。【特長】・主要材質に鋼材...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ) 外形図1

LD-241-C1

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ) 外形図2

LD-241-S1

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ) 外形図3

LD-242

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ) 外形図4

LD-242-MSC

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ) 外形図5

LD-243-C7

製品仕様

VCR 超精密X・Y軸ステージ (手動ステージ):関連画像

LD-241-S1

VCR 超精密X・Y軸ステージ (手動ステージ):関連画像

LD-242-MSC

VCR 超精密X・Y軸ステージ (手動ステージ):関連画像

LD-243-C7

仕様

型番LD-241-C1LD-241-S1LD-243-C7
移動方向XY軸2方向
ステージ面125×150mm
クランプ方式板クランプ
操作部取付位置センターサイドセンター
送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動量±25mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm
目量マイクロメータ式0.01mmデジタル表示式マイクロメータ0.001mm
感度0.003mm0.001mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度0.003mm ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性ヨー剛性 0.02sec/N・㎝、ピッチ剛性 0.02sec/N・㎝、ロール剛性 0.01sec/N・㎝
平行度0.06mm
XY直交度0.02mm
耐荷重245N(25kgf)
質量9.8㎏10.6㎏
主要材質/表面処理鋼材/硬質黒色クロム
型番LD-242LD-242-MSC
移動方向XY軸2方向
ステージ面130×200mm
クランプ方式割締め式
送り方式手動送りねじ式
移動量±50mm
移動量/ツマミ1回転1mm
目量バーニヤ読み0.05mmバーニヤ読み0.05mm/
スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度0.003mm ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性ヨー剛性 0.02sec/N・㎝、ピッチ剛性 0.02sec/N・㎝、ロール剛性 0.01sec/N・㎝
平行度0.06mm
XY直交度0.02mm
耐荷重216N(22kgf)
質量16㎏
主要材質/表面処理鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース)
リニアスケール-マグネスケールおよび表示ユニット付

開発秘話

 

VCR超精密X軸ステージは、正方形ではなく移動方向に長い矩形のステージ形状を採用し、真直度0.003mm、ヨーイング・ピッチング15secと高い移動精度を実現しています。

型番リスト

表示件数

送り方式

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X軸)

(mm)

移動量(Y軸)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

クランプ方式

テーブル表面処理

マグネスケール

移動量/ツマミ1回転

操作部取付位置

RoHS?最小発注数量
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~60.0
125
150
245
±25
±25
56
[ディスク] 板クランプ
硬質黒色クロム
-
0.5mm
センター
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~60.0
125
150
245
±25
±25
56
[ディスク] 板クランプ
硬質黒色クロム
-
0.5mm
サイド
10
1個
[送りねじ] 手動送りねじ式
-
-
-
130
200
216
-
-
-
割締め式
カニゼンメッキ
1mm
-
10
1個
[マイクロメータヘッド] デジタル表示式マイクロメータ
-
-
-
125
150
245
-
-
-
[ディスク] 板クランプ
硬質黒色クロム
-
0.5mm
センター
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,526
( 205,179 )
6日目
178,999
( 196,899 )
6日目
548,151
( 602,966 )
16日目
340,231
( 374,254 )
16日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用、高い移動精度の手動ステージ。
【特長】
・主要材質に鋼材を使用。
・LD-241シリーズは、操作部(送り位置)によりセンター、サイド2種類から選択可能。
・LD-241シリーズの操作部の送りは、マイクロメータヘッド、デジタル表示式マクロ(LD-243-C7)が選択可能。
・LD-242シリーズの操作部の送りは、手動のハンドルによる送り。
・LD-242はバーニヤスケール付。LD-242-MSCはスケール(マグネスケール)とカウンタ付。
【用途】
・大型ワークの精密位置決め、試料台。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • VCR 超精密X軸ステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ(手動ステージ)

    VCR 超精密Xステージは2台を重ね合わせてXYステージにすることができます。センターとサイドなど操作部を違えた組み合わせ・使用ももちろん可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ)
小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)
小型XY軸ラックピニオンステージ TAR
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)
リバーシブルステージ
メーカー中央精機中央精機鍋屋バイテックミスミ駿河精機ミラック光学
通常価格178,999-31,37561,524103,72094,600 -56,899
通常出荷日6日目〜19日目4日目5日目在庫品1日目〜5日目
移動ガイドV溝とクロスローラボールスライドアリ溝クロスローラクロスローラアリ溝
耐荷重(範囲)(N)100.1~5.1~30.030.1~50.050.1~100.050.1~100.030.1~50.0
ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)121~26~4041~6091~12091~12041~60
ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)121~26~40~2591~12091~12041~60
テーブル材質鋼材アルミ合金真鍮アルミ合金アルミニウムアルミニウム合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング