メカニカル部品技術窓口
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した薄型ステージ。【特長】・90×90mm(アルミ...
詳細を確認
LD-149-C1。

LD-149-S1。

LD-149-R1。

LD-947-C1。

LD-947-S1。

LD-947-R1。

LD-149-C1。

LD-149-S1。

LD-149-R1。

LD-947-C1。

LD-947-R1。

LD-947-S1。
| 製品番号 | LD-947-C1 | LD-947-S1 | LD-947-R1 |
|---|---|---|---|
| 製品名 | X・Y軸スリムステージ 90×90 | ||
| 移動方向 | XY軸2方向 | ||
| ステージ面 | 90mm×90mm | ||
| クランプ方式 | 板クランプ | ||
| 操作部取付位置 | センター | サイド | 逆サイド |
| 送り方式 | MHM1-15(標準マイクロメータ) | ||
| 移動量 | ±7.5mm | ||
| 移動量/ツマミ1回転 | 0.5mm | ||
| 目量 | マイクロメータ指揮0.01mm | ||
| 感度 | 0.003mm | ||
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | ||
| 移動精度 | 真直度0.003mm | ||
| XY直高度 | 0.02mm | ||
| 耐荷重 | 78.4N(8kgf) | ||
| 質量 | 0.85kg | ||
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | ||
| 製品番号 | LD-149-C1 | LD-149-S1 | LD-149-R1 |
|---|---|---|---|
| 製品名 | X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) | ||
| 移動方向 | XY軸2方向 | ||
| ステージ面 | 125mm×125mm | ||
| クランプ方式 | 板クランプ | ||
| 操作部取付位置 | センター | サイド | 逆サイド |
| 送り方式 | MHN1-25T(標準マイクロメータ) | ||
| 移動量 | ±12.5mm | ||
| 移動量/ツマミ1回転 | 0.5mm | ||
| 目量 | マイクロメータ式0.01mm | ||
| 感度 | 0.003mm | ||
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | ||
| 移動精度 | 真直度0.003mm ヨーイング・ピッチング15sec | ||
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.05sec/N・cm、ピッチ剛性0.05sec/N・cm、ロール剛性0.03sec/N・cm | ||
| 平行度 | 0.05mm | ||
| XY直高度 | 0.02mm | ||
| 耐荷重 | 225N(23kgf) | ||
| 質量 | 4.3kg | ||
| 主要材質/表面処理 | 鋼材/硬質黒色クロム | ||
| 製品番号 | LD-149-C7 | LD-149-S7 |
|---|---|---|
| 製品名 | X・Y軸スリムステージ 125×125 (デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) | |
| 移動方向 | XY軸2方向 | |
| ステージ面 | 125mm×125mm | |
| クランプ方式 | 板クランプ | |
| 操作部取付位置 | センター | サイド |
| 送り方式 | MHN1-25MX(デジタル表示式マイクロメータ) | |
| 移動量 | ±12.5mm | |
| 移動量/ツマミ1回転 | 0.5mm | |
| 目量 | デジタル表示式マイクロメータ0.001mm | |
| 感度 | 0.003mm | |
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | |
| 移動精度 | 真直度0.003mm ヨーイング・ピッチング15sec | |
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.05sec/N・cm、ピッチ剛性0.05sec/N・cm、ロール剛性0.03sec/N・cm | |
| 平行度 | 0.05mm | |
| XY直高度 | 0.02mm | |
| 耐荷重 | 225N(23kgf) | |
| 質量 | 4.5kg | |
| 主要材質/表面処理 | 鋼材/硬質黒色クロム | |
従来のV-CR方式のステージより薄く、かつ耐荷重のある製品を開発するために3Dデータで応力解析をおこなったりして設計しました。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した薄型ステージ。
【特長】
・90×90mm(アルミ合金製)と125×125mm(鋼材)の2種類のサイズを用意。
・それぞれマイクロメータヘッドがセンター押しとサイド押しがあり、サイド押しは左右2方向がある。
・操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがある。
・すべてに板クランプが標準装備され、位置決め後の固定が可能。
【用途】
・センサ、カメラ等の位置決めに最適。
・ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
0通常価格(税別):13,010円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

ミスミ
【高精度】XY軸 左右対称使用/省スペース用 (XYSCG)
5通常価格(税別):31,090円~