メカニカル部品技術窓口
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用、高い移動精度の手動ステージ。【特長】・主要材質に鋼材...
詳細を確認
LS-241-C1

LS-241-S1

LS-243-C7

LS-242

LS-242-MSC

LS-241-S1

LS-242-MSC

LS-243-C7
| 型番 | LS-241-C1 | LS-241-S1 | LS-243-C7 |
|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸1方向 | ||
| ステージ面 | 125×150mm | ||
| クランプ方式 | 板クランプ | ||
| 操作部取付位置 | センター | サイド | センター |
| 送り方式 | MHH1-50T (標準マイクロメータ) | MHD-50MB (デジタル表示式マイクロメータ) | |
| 移動量 | ±25mm | ||
| 移動量/ツマミ1回転 | 0.5mm | ||
| 目量 | マイクロメータ式0.01mm | デジタル表示式マイクロメータ0.001mm | |
| 感度 | 0.003mm | 0.001mm | |
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | ||
| 移動精度 | 真直度0.003mm ヨーイング・ピッチング15sec | ||
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.02sec/N・㎝、ピッチ剛性 0.02sec/N・㎝、ロール剛性 0.01sec/N・㎝ | ||
| 平行度 | 0.03mm | ||
| 耐荷重 | 294N(30kgf) | ||
| 質量 | 4.9㎏ | 5.3㎏ | |
| 主要材質/表面処理 | 鋼材/硬質黒色クロム | ||
| 型番 | LS-242 | LS-242-MSC |
|---|---|---|
| 移動方向 | X軸1方向 | |
| ステージ面 | 130×200mm | |
| クランプ方式 | 割締め式 | |
| 送り方式 | 手動送りねじ式 | |
| 移動量 | ±50mm | |
| 移動量/ツマミ1回転 | 1mm | |
| 目量 | バーニヤ読み0.05mm | バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm) |
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | |
| 移動精度 | 真直度0.003mm ヨーイング・ピッチング15sec | |
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.02sec/N・㎝、ピッチ剛性 0.02sec/N・㎝、ロール剛性 0.01sec/N・㎝ | |
| 平行度 | 0.03mm | |
| XY直交度 | - | |
| 耐荷重 | 294N(30kgf) | |
| 質量 | 8㎏ | |
| 主要材質/表面処理 | 鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース) | |
| リニアスケール | - | マグネスケールおよび表示ユニット付 |
VCR超精密X軸ステージは、正方形ではなく移動方向に長い矩形のステージ形状を採用し、真直度0.003mm、ヨーイング・ピッチング15secと高い移動精度を実現しています。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用、高い移動精度の手動ステージ。
【特長】
・主要材質に鋼材を使用。
・ステージ面125mm×125mmで28mmの薄さ。
・操作部(送り位置)によりセンター、サイド2種類から選択可能(LS-241シリーズ)。
・操作部の送りはマイクロメータヘッド、LS-243-C7はデジタル表示式マイクロも選択可能。
・LS-242は手動のハンドルによる送り。
・LS-242はバーニヤスケール付。LS-242-MSCはスケール(マグネスケール)とカウンタ付。
【用途】
・大型ワークの精密位置決め、測定機の試料台など。

中央精機
VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ)
VCR 超精密X・Yステージは、VCR 超精密Xステージを重ね合わせてXYステージにした製品です。Xステージの厚さがXYステージではそのまま2倍になりますが、精度・モーメント剛性はそのまま、高い性能を保ちます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ
4.3通常価格(税別):12,540円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):12,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~