17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • 移動量(範囲選択)(mm)

  • 耐荷重(範囲)(N)

  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • テーブル材質

    • スチール
    • アルミニウム
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 操作部取付位置

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

X軸スリムステージ(手動ステージ)

通常単価(税別)
32,89967,899
税込単価
36,18974,689
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用した薄型の手動X軸スリムステージ。【特長】・主要材質に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

125×125

(属性)

LS-149-C1

(属性)

LS-149-S1

(属性)

LS-149-R1

(属性)

LS-149-C7

(属性)

LS-149-S7

90×90

(属性)

LS-947-C1

(属性)

LS-947-S1

(属性)

LS-947-R1

製品仕様

X軸スリムステージ (手動ステージ):関連画像

LS-149-S7

X軸スリムステージ (手動ステージ):関連画像

LS-947-S1

仕様

型番LS-149-C1LS-149-S1LS-149-R1
移動方向X軸1方向
ステージ面125×125mm
クランプ方式板クランプ
操作部取付位置センターサイド逆サイド
送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)
移動量±12.5mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm
目量マイクロメータ式0.01mm
感度0.003mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度0.003mm
ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性ヨー剛性 0.05sec/N・㎝、ピッチ剛性 0.05sec/N・㎝、ロール剛性 0.03sec/N・㎝
平行度0.03mm
耐荷重245N(25kgf)
質量2.5㎏
主要材質/表面処理鋼材/硬質黒色クロム
型番LS-149-C7LS-149-S7
移動方向X軸1方向
ステージ面125×125mm
クランプ方式板クランプ
操作部取付位置センターサイド
送り方式MHN1-25MX(デジマチックマイクロメータ)
移動量±12.5mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
感度0.003mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度0.003mm
ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性ヨー剛性 0.05sec/N・㎝、ピッチ剛性 0.05sec/N・㎝、ロール剛性 0.03sec/N・㎝
平行度0.03mm
耐荷重245N(25kgf)
質量2.6㎏
主要材質/表面処理鋼材/硬質黒色クロム
型番LS-947-C1LS-947-S1LS-947-R1
移動方向X軸1方向
ステージ面90×90mm
クランプ方式板クランプ
操作部取付位置センターサイド逆サイド
送り方式MHM1-15(標準マイクロメータ)
移動量±7.5mm
移動量/ツマミ1回転0.5mm
目量マイクロメータ式0.01mm
感度0.003mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度0.003mm
耐荷重78.4N(8kgf)
質量0.45㎏
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

送り方式

移動量(範囲選択)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブル材質

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

平行度

(μm)

モーメント剛性 ピッチ剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ヨー剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ロール剛性

("/N・cm)

テーブル表面処理

操作部取付位置

RoHS?最小発注数量
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
±10.1~30.0
100.1~
121~
121~
20.1~25.0
[スチール] 鋼材
125
125
245
22
30
0.05
0.05
0.03
硬質黒色クロム
センター
10
1個
[マイクロメータヘッド] デジマチックマイクロメータ
±10.1~30.0
100.1~
121~
121~
20.1~25.0
[スチール] 鋼材
125
125
245
22
30
0.05
0.05
0.03
硬質黒色クロム
センター
-
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
±10.1~30.0
100.1~
121~
121~
20.1~25.0
[スチール] 鋼材
125
125
245
22
30
0.05
0.05
0.03
硬質黒色クロム
逆サイド
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
±10.1~30.0
100.1~
121~
121~
20.1~25.0
[スチール] 鋼材
125
125
245
22
30
0.05
0.05
0.03
硬質黒色クロム
サイド
10
1個
[マイクロメータヘッド] デジマチックマイクロメータ
±10.1~30.0
100.1~
121~
121~
20.1~25.0
[スチール] 鋼材
125
125
245
22
30
0.05
0.05
0.03
硬質黒色クロム
サイド
-
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
90
90
78.4
18
-
-
-
-
黒アルマイト梨地
センター
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
90
90
78.4
18
-
-
-
-
黒アルマイト梨地
逆サイド
10
1個
[マイクロメータヘッド] 標準マイクロメータ
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
[アルミニウム] アルミ合金
90
90
78.4
18
-
-
-
-
黒アルマイト梨地
サイド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,899
( 50,489 )
6日目
67,899
( 74,689 )
6日目
45,899
( 50,489 )
6日目
45,899
( 50,489 )
6日目
67,899
( 74,689 )
6日目
32,899
( 36,189 )
4日目
32,899
( 36,189 )
4日目
32,899
( 36,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用した薄型の手動X軸スリムステージ。
【特長】
・主要材質にアルミ合金、鋼材を使用。
・移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を採用。
・LS-149-C7とLS-149-S7は、デジタル表示式マイクロ付。
・LS-947シリーズは、ステージ面90mm×90mmで18mmの薄さ
・LS-149シリーズは、ステージ面125mm×125mmで22mmの薄さ。
・操作部(送り位置)によりセンター、サイド、逆サイドの3種類から選択可能。
【用途】
・面積の必要な大型ワークの精密位置決め、測定機の試料台など。
・Zステージ、回転ステージ、傾斜ステージなどを組み合わせた調芯(位置合わせ、光軸出し)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • X・Y軸スリムステージ(手動ステージ) 画像

    中央精機

    X・Y軸スリムステージ(手動ステージ)

    XY軸スリムステージは、移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR)を使用したXYステージです。X軸スリムステージを重ね合わせるより、ステージ厚さは薄くなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X軸スリムステージ(手動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X軸スリムステージ(手動ステージ)
X軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
X軸フィックスステージ(手動ステージ)
ハイグレードアルミXステージ(手動ステージ)
薄型X軸フィックスステージ(手動ステージ)
長作動ステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格32,899-11,344 -11,899 -18,036 -23,899 -20,775 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
移動ガイドクロスローラアリ溝すり合わせクロスローラすり合わせアリ溝
種類詳細XステージXステージX軸フィックスステージXステージ薄型X軸フィックスステージXステージ
クランプ方式板クランプ-なし板クランプなしレバー式
移動量/ツマミ1回転0.5mm約0.5mm----
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング